norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06450 inch

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层或高光泽镀铬。钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450 inch 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 362 kB

图片(总概述)

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

带内螺纹的锁紧手柄,缎面抛光 - inch

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,缎面抛光 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9AD1黑色 RAL 9005亚光处理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE1黑色 RAL 9005亚光处理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A11黑色 RAL 9005亚光处理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD1黑色 RAL 9005亚光处理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE1黑色 RAL 9005亚光处理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A01黑色 RAL 9005亚光处理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A11黑色 RAL 9005亚光处理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A21黑色 RAL 9005亚光处理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE1黑色 RAL 9005亚光处理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A01黑色 RAL 9005亚光处理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A11黑色 RAL 9005亚光处理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A21黑色 RAL 9005亚光处理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A21黑色 RAL 9005亚光处理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A31黑色 RAL 9005亚光处理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A31黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A41黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A41黑色 RAL 9005亚光处理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A51黑色 RAL 9005亚光处理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A51黑色 RAL 9005亚光处理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A61黑色 RAL 9005亚光处理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,哑光纹理 - inch

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,哑光纹理 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9AD181黑色 RAL 9005哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE181黑色 RAL 9005哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1181黑色 RAL 9005哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD181黑色 RAL 9005哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE181黑色 RAL 9005哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0181黑色 RAL 9005哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1181黑色 RAL 9005哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2181黑色 RAL 9005哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE181黑色 RAL 9005哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0181黑色 RAL 9005哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1181黑色 RAL 9005哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2181黑色 RAL 9005哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2181黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3181黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3181黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4181黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4181黑色 RAL 9005哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5181黑色 RAL 9005哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5181黑色 RAL 9005哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6181黑色 RAL 9005哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD182橙色 RAL 2004哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE182橙色 RAL 2004哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1182橙色 RAL 2004哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD182橙色 RAL 2004哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE182橙色 RAL 2004哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0182橙色 RAL 2004哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1182橙色 RAL 2004哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2182橙色 RAL 2004哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE182橙色 RAL 2004哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0182橙色 RAL 2004哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1182橙色 RAL 2004哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2182橙色 RAL 2004哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2182橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3182橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3182橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4182橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4182橙色 RAL 2004哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5182橙色 RAL 2004哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5182橙色 RAL 2004哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6182橙色 RAL 2004哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD183黄色 RAL 1021哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE183黄色 RAL 1021哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1183黄色 RAL 1021哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD183黄色 RAL 1021哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE183黄色 RAL 1021哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0183黄色 RAL 1021哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1183黄色 RAL 1021哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2183黄色 RAL 1021哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE183黄色 RAL 1021哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0183黄色 RAL 1021哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1183黄色 RAL 1021哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2183黄色 RAL 1021哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2183黄色 RAL 1021哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3183黄色 RAL 1021哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3183黄色 RAL 1021哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4183黄色 RAL 1021哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4183黄色 RAL 1021哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5183黄色 RAL 1021哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5183黄色 RAL 1021哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6183黄色 RAL 1021哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD184红色 RAL 3020哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE184红色 RAL 3020哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1184红色 RAL 3020哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD184红色 RAL 3020哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE184红色 RAL 3020哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0184红色 RAL 3020哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1184红色 RAL 3020哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2184红色 RAL 3020哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE184红色 RAL 3020哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0184红色 RAL 3020哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1184红色 RAL 3020哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2184红色 RAL 3020哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2184红色 RAL 3020哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3184红色 RAL 3020哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3184红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4184红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4184红色 RAL 3020哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5184红色 RAL 3020哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5184红色 RAL 3020哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6184红色 RAL 3020哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD185灰色 RAL 6032哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE185灰色 RAL 6032哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1185灰色 RAL 6032哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD185灰色 RAL 6032哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE185灰色 RAL 6032哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0185灰色 RAL 6032哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1185灰色 RAL 6032哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2185灰色 RAL 6032哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE185灰色 RAL 6032哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0185灰色 RAL 6032哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1185灰色 RAL 6032哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2185灰色 RAL 6032哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2185灰色 RAL 6032哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3185灰色 RAL 6032哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3185灰色 RAL 6032哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4185灰色 RAL 6032哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4185灰色 RAL 6032哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5185灰色 RAL 6032哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5185灰色 RAL 6032哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6185灰色 RAL 6032哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD186蓝色 RAL 5017哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE186蓝色 RAL 5017哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1186蓝色 RAL 5017哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD186蓝色 RAL 5017哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE186蓝色 RAL 5017哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0186蓝色 RAL 5017哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1186蓝色 RAL 5017哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2186蓝色 RAL 5017哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE186蓝色 RAL 5017哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0186蓝色 RAL 5017哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1186蓝色 RAL 5017哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2186蓝色 RAL 5017哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2186蓝色 RAL 5017哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3186蓝色 RAL 5017哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3186蓝色 RAL 5017哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4186蓝色 RAL 5017哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4186蓝色 RAL 5017哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5186蓝色 RAL 5017哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5186蓝色 RAL 5017哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6186蓝色 RAL 5017哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD187灰色 RAL 7035哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE187灰色 RAL 7035哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1187灰色 RAL 7035哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD187灰色 RAL 7035哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE187灰色 RAL 7035哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0187灰色 RAL 7035哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1187灰色 RAL 7035哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2187灰色 RAL 7035哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE187灰色 RAL 7035哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0187灰色 RAL 7035哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1187灰色 RAL 7035哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2187灰色 RAL 7035哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2187灰色 RAL 7035哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3187灰色 RAL 7035哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3187灰色 RAL 7035哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4187灰色 RAL 7035哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4187灰色 RAL 7035哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5187灰色 RAL 7035哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5187灰色 RAL 7035哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6187灰色 RAL 7035哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-9AD188灰色 RAL 7040哑光纹理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE188灰色 RAL 7040哑光纹理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1188灰色 RAL 7040哑光纹理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD188灰色 RAL 7040哑光纹理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE188灰色 RAL 7040哑光纹理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0188灰色 RAL 7040哑光纹理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1188灰色 RAL 7040哑光纹理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2188灰色 RAL 7040哑光纹理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE188灰色 RAL 7040哑光纹理18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0188灰色 RAL 7040哑光纹理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1188灰色 RAL 7040哑光纹理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2188灰色 RAL 7040哑光纹理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2188灰色 RAL 7040哑光纹理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3188灰色 RAL 7040哑光纹理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3188灰色 RAL 7040哑光纹理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4188灰色 RAL 7040哑光纹理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4188灰色 RAL 7040哑光纹理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5188灰色 RAL 7040哑光纹理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5188灰色 RAL 7040哑光纹理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6188灰色 RAL 7040哑光纹理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,亮色 - inch

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,亮色 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9AD008亮色96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE008亮色98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A1008亮色910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD008亮色06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE008亮色08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A0008亮色010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A1008亮色010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A2008亮色01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE008亮色18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A0008亮色110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A1008亮色110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A2008亮色11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A2008亮色21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A3008亮色25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A3008亮色35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A4008亮色33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A4008亮色43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A5008亮色41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A5008亮色51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A6008亮色55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求

锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬 - inch

更多信息

图纸

锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9AD6银色高光泽镀铬96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE6银色高光泽镀铬98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A16银色高光泽镀铬910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD6银色高光泽镀铬06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE6银色高光泽镀铬08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A06银色高光泽镀铬010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A16银色高光泽镀铬010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A26银色高光泽镀铬01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE6银色高光泽镀铬18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A06银色高光泽镀铬110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A16银色高光泽镀铬110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A26银色高光泽镀铬11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A26银色高光泽镀铬21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A36银色高光泽镀铬25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A36银色高光泽镀铬35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A46银色高光泽镀铬33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A46银色高光泽镀铬43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A56银色高光泽镀铬41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A56银色高光泽镀铬51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A66银色高光泽镀铬55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求