norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬 - inch
06450_HV inch

锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手高光泽镀铬。
钢制部件经黑色氧化。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450_HV inch 锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬 - inch 230 kB

图纸

锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9AD6银色高光泽镀铬96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9AE6银色高光泽镀铬98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9A16银色高光泽镀铬910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0AD6银色高光泽镀铬06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE6银色高光泽镀铬08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A06银色高光泽镀铬010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A16银色高光泽镀铬010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A26银色高光泽镀铬01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE6银色高光泽镀铬18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A06银色高光泽镀铬110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A16银色高光泽镀铬110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A26银色高光泽镀铬11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A26银色高光泽镀铬21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A36银色高光泽镀铬25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A36银色高光泽镀铬35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A46银色高光泽镀铬33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A46银色高光泽镀铬43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A56银色高光泽镀铬41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A56银色高光泽镀铬51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A66银色高光泽镀铬55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求