|
|
06450_SE inch带内螺纹的锁紧手柄,缎面抛光 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06450-9AD1 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-9AE1 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-9A11 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-0AD1 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-0AE1 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-0A01 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-0A11 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-0A21 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-1AE1 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-1A01 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-1A11 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-1A21 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-2A21 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-2A31 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-3A31 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-3A41 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-4A41 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-4A51 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-5A51 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-5A61 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|