norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06601 inch

带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
钢制部件,不锈钢 1.4305。
压紧旋钮,塑料 (POM)。

规格:钢制 亮色提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。
标准颜色为:
锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06601 inch 带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 202 kB

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T齿数

CAD配件价格订购
06601-711A0黑色 RAL 702110-2440477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-711A1黑色 RAL 702110-3240477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-711A2黑色 RAL 70211/4-2040477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-712A2黑色 RAL 70211/4-2065759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-712A3黑色 RAL 70215/16-1865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-713A3黑色 RAL 70215/16-188091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-713A4黑色 RAL 70213/8-168091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-714A4黑色 RAL 70213/8-1695109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-714A5黑色 RAL 70211/2-1395109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-715A5黑色 RAL 70211/2-1311012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-715A6黑色 RAL 70215/8-1111012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-721A0橙色 RAL 200410-2440477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-721A1橙色 RAL 200410-3240477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-721A2橙色 RAL 20041/4-2040477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-722A2橙色 RAL 20041/4-2065759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-722A3橙色 RAL 20045/16-1865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-723A3橙色 RAL 20045/16-188091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-723A4橙色 RAL 20043/8-168091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-724A4橙色 RAL 20043/8-1695109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-724A5橙色 RAL 20041/2-1395109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-725A5橙色 RAL 20041/2-1311012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-725A6橙色 RAL 20045/8-1111012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-731A0红色 RAL 302010-2440477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-731A1红色 RAL 302010-3240477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-731A2红色 RAL 30201/4-2040477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-732A2红色 RAL 30201/4-2065759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-732A3红色 RAL 30205/16-1865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-733A3红色 RAL 30205/16-188091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-733A4红色 RAL 30203/8-168091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-734A4红色 RAL 30203/8-1695109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-734A5红色 RAL 30201/2-1395109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-735A5红色 RAL 30201/2-1311012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-735A6红色 RAL 30205/8-1111012615,5233032,550,6123372772326 根据要求