Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Kola a rolny

Společnost norelem nabízí rozsáhlý výběr vysoce kvalitních kol a rolen pro náročné průmyslové aplikace. Otočné a pevné pojezdové rolny, stejně jako vodicí a zvedací rolny jsou stejně jako standardní dopravní rolny nebo vysoce zátěžové rolny k dispozici skladem. Vyberte si pro vaše přepravní zařízení kola a rolny vyrobené z odolných materiálů, jako je guma, plast nebo kov. V závislosti na aplikaci zaručují všestranné běhouny našich kol a rolen vysokou odolnost vůči teplotě, zvýšenou ochranu proti korozi nebo nižší elektrickou vodivost. Měkké gumové běhouny s nízkou hlučností a chránící podlahu jsou vhodné pro citlivá prostředí. V náročných aplikacích se používají rolny odolné proti zlomu a oděru vyrobené z polyamidu nebo z oceli. Vyberte si vhodné řešení pro váš podlahový podklad a dopravní zařízení z našeho katalogu.

Druhy a rozdíly

Ať vysoce zátěžové rolny pro průmyslové vozíky nebo vodicí rolny v logistických aplikacích, jako jsou balicí linky a dopravníkové systémy: Kola a rolny od společnosti norelem nabízejí individuální výhody pro každou oblast. Mobilní přístroje se nepoužívají pouze v průmyslových odvětvích, jako je intralogistika nebo výroba strojů a zařízení, ale také v oblastech se zvláštními požadavky týkajícími se hygieny, elektrostatiky, teploty nebo bezpečnosti. Zaručujeme vysoké standardy kvality pro nejlepší kilometrový výkon a nejvyšší zabezpečení systému ve vaší aplikaci.

Otočné pojezdové rolny

Kolečka otočných pojezdových rolen se montují s horizontální vzdáleností, neboli vyložením. Vyložení umožňuje lehké vytočení bez dalších pomůcek a propůjčí kolečku stabilní chod. Takto lze se stroji a přístroji lépe manévrovat. Pomocí blokovacích zařízení jako je brzda kolečka nebo brzda otočného věnce „stop-fix“ můžete zařízení pevně fixovat.

Pevné pojezdové rolny

Pevné pojezdové rolny nabízí v kombinaci s otočnými pojezdnovýmii rolnami, směrovou stabilitu strojů a přístrojů. Naše rolny jsou vyrobené z různých materiálů např. pro hygienické nebo elektrostaticky chráněné oblasti.

Vodicí rolny

Vodicí rolny se vyrábějí z nelámavého stabilního polyamidu. Mají nízký valivý odpor pro lehkých chod na hladkém podkladu. Jsou vhodná především pro pásové dopravníky a brány pro nehlučný provoz.

Zvedací rolny

Zvedací rolny z nelámavého stabilního polyamidu jsou vhodné pro zvednání a pevné fixování přístrojů. Ergonomicky tvarovaná ovládací páka usnadňuje ovládání vaší aplikace se zvedacími rolnami. Pomocí volitelných otočných zvedacích rolen můžete snadněji manévrovat se stroji a přístroji.

Vysoce zátěžové rolny

Pro nízkozdvižné a stohovací vozíky nabízíme v sortimentu odolné vysoce zátěžové rolny. Vysoce zátěžové rolny mají pevně litý běhoun na disku kola z oceli. Jsou šetrné k podlaze a mají vysokou zpětnou elastičnost při dlouhé době odstavení.

Varianty materiálu pro běhouny

Kolečka a rolny od společnosti norelem jsou k dispozici v široké paletě materiálů přizpůsobených různým oblastem použití. Ze sortimentu je vedle plastu a polyuretanu je celá řada pryžových a polyamidových kol a rolen vhodná obzvláště pro průmyslová použití. Pokud zvolíte gumu jako běhoun na ochranu podlahy, máte prospěch z tlumení vibrací. Gumová kola a rolny jsou odolné vůči mnoha agresivním prostředkům, s výjimkou olejů. Kromě toho vás tyto výrobky přesvědčí vysokou lehkostí chodu a kvalitou jízdy. Díky nízkému rozjezdovému a valivému odporu v kombinaci s vysokou odolností proti oděru nabízejí gumová kola vysoký jízdní komfort.
Plastová kola vyrobená z polyamidu jsou zvláště odolná vůči zlomu a oděru a rovněž vůči teplotě od -40 °C do + 80 °C. Speciální tepelně odolný polyamid lze použít při teplotách až + 250 °C.

Důležitá je pestrá směsice! Takto optimalizujete vaši přepravní aplikaci

Nalezení optimální rolny pro konkrétní aplikaci někdy není tak snadné. Rozjezdový a valivý odpor, ochrana podlahy a hluk jízdy mohou být ovlivněny různými faktory.

Rozjezdový a valivý odpor

K uvedení kola z klidového stavu do pohybu je zapotřebí energie. Použitá síla vyplývá z rozjížděcího odporu. Totéž platí pro valivý odpor, aby se kolo udržovalo v rovnoměrném pohybu. Pro optimální koordinaci byste měli zvážit následující faktory pro rozjezdový a valivý odpor:
• Poloměr kolečka
• Běhoun
• Tvrdost běhounu
• Elasticita běhounu
• Ložisko kolečka
• Podklad
Robustní ocelová kolečka se vyznačují například nízkým valivým odporem. Avšak nelze je používat vždy a všude, protože ocelová kolečka silněji zatěžují podklad než jemné běhouny.

Ochrana podkladu

Tvrdší běhoun zatěžuje více podklad. Střední plošný tlak poskytuje informace o vyvíjeném tlaku. Je důležité vytvořit optimální poměr mezi návrhem materiálu, přepravní hmotností, běhounem a podkladovým povrchem. Pro materiály běhounu lze počítat s následujícími hodnotami pro průměrný plošný tlak:
• Pneumatika ~ 0,8 N/mm²
• Jemná guma ~ 0,8 N/mm²
• Velmi elastická pevná guma ~ 1,5 N/mm²
• Elastická pevná guma ~ 1,8 N/mm²
• Pevná guma/polyuretan ~ 3,5 N/mm²
• (cca 75° Shore A)
• Polyuretan ~ 8,0 N/mm²
• (cca 92° Shore A)
• Termoplastický ~ 11,0 N/mm²
• Polyuretan
• Polypropylen/polyamid ~ 40,0 N/mm²
• Litý polyamid ~ 60,0 N/mm²
• Litina ~ 350 N/mm²
• Ocel ~ 500 N/mm²

Jízdní hluk

Jsou-li odpory udržovány co nejmenší a je realizován nízký oděr s ochrannou jízdou po podlaze, pak se sníží vznikající jízdní hluky. Čím větší a měkčí je kolo a má silnější běhoun, tím tišší je vozidlo.

Použijte správná kola a rolny

Rádi vám poradíme při výběru vhodných kol a rolen pro vaši aplikaci. Sdělte nám specifikace vaší aplikace a vaše požadavky. Nalezneme pro vás to nejlepší řešení.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83