Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu
95050

Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ráfek z ocelového plechu.
Kolo standardní celopryžové pneumatiky.
Provedení: Ráfek zinko-chromátován.
Pneumatiky, černé.
Upozornění:Tato speciální konstrukce ráfku je mimořádně stabilní i při extrémních úderech a nárazech. Malý valivý odpor.
Teplotní odolnost od -30 °C do +80 °C. Kola se hodí k 95016.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95050 Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu 323 kB

Výkresy

Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95050-08025válečková ložiska8012253550 12,14 €
95050-10030válečková ložiska10015304570 13,88 €
95050-12538válečková ložiska1251537,545100 16,72 €
95050-14038válečková ložiska1401537,545115 18,89 €
95050-16040válečková ložiska160204060135 24,37 €
95050-18050válečková ložiska180205060170 29,81 €
95050-20050válečková ložiska200205060205 31,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83