Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé těžké provedení
95012

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola s termoplastovým gumovým běhounem.
Disky kola z polypropylenu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Otočné a pevné rolny s našroubovanou destičkou. Kola v elektricky vodivém provedení, nezanechávající stopu, šedá barva. Ohmický odpor kola činí méně než ≤ 10⁴Ω. Použití:Elektricky vodivá kola, otočné a pevné rolny se používají k zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95012 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé těžké provedení 384 kB
 Technické pokyny pro pojezdová kola pro otočná a pevná elektricky vodivá 302 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé těžké provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé těžké provedení

Pevné rolny, elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Pevné rolny, elektricky vodivé
Pevné rolny, elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
BDHNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95012-11080321Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko328011165 27,06 €
95012-11100321Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko3210013670 32,22 €
95012-11125321Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko3212516180 38,57 €

Otočné rolny, elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Otočné rolny, elektricky vodivé
Otočné rolny, elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABDHRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95012-1108032Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko4032801118065 30,06 €
95012-1110032Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko40321001369070 35,45 €
95012-1112532Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko4032125161102,580 41,87 €

Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé
Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABDHRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95012-11080322Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko4032801118065 44,46 €
95012-11100322Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko40321001369070 49,80 €
95012-11125322Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko4032125161102,580 56,22 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83