Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé standardní provedení
95016

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola s termoplastovým gumovým běhounem.
Disky kola z polypropylenu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Otočné a pevné rolny s našroubovanou destičkou. Kola v elektricky vodivém provedení, nezanechávající stopu, šedá barva. Ohmický odpor kola činí méně než ≤ 10⁴Ω. Použití:Elektricky vodivá kola, otočné a pevné rolny se používají k zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95016 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé standardní provedení 337 kB
 Technické pokyny pro pojezdová kola pro otočná a pevná elektricky vodivá 302 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé standardní provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé standardní provedení

Pevné rolny, elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Pevné rolny, elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Uložení
kola
BB1B2B3DD1LL1HL2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95016-11080321bez zajišťovacího systémukluzné ložisko32556085809100801027665 21,68 €
95016-11100321bez zajišťovacího systémukluzné ložisko325560851009100801257670 27,44 €
95016-11125321bez zajišťovacího systémukluzné ložisko325560851259100801507680 34,03 €
95016-11160401bez zajišťovacího systémukluzné ložisko40758011016011140105195-130 87,60 €
95016-11200401bez zajišťovacího systémukluzné ložisko40758011020011140105235-160 100,83 €

Otočné rolny, elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Otočné rolny, elektricky vodivé
Otočné rolny, elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1LL1HL2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95016-1108032bez zajišťovacího systémukluzné ložisko383255608580910080102767865 25,24 €
95016-1110032bez zajišťovacího systémukluzné ložisko3632556085100910080125768670 31,50 €
95016-1112532bez zajišťovacího systémukluzné ložisko403255608512591008015076102,580 38,33 €
95016-1116040bez zajišťovacího systémukluzné ložisko5440758011016011140105195-134130 89,65 €
95016-1120040bez zajišťovacího systémukluzné ložisko5440758011020011140105235-154160 102,19 €

Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé
Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1LL1HL2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95016-11080322se zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko383255608580910080102767865 40,87 €
95016-11100322se zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko3632556085100910080125768670 47,15 €
95016-11125322se zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko403255608512591008015076102,580 53,97 €
95016-11160402se zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko5440758011016011140105195-134130 107,78 €
95016-11200402se zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko5440758011020011140105235-154160 120,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83