Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
95025-01

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Provedení: Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Těžká břemena lze snadno přepravovat pomocí manipulačního zařízení z místa A do místa B. Díky nové sérii kol vyvinuté pro použití s vysokou zátěží v intralogistice se snižují valivé a točivé odpory.Teplotní rozsah:-25 °C až +70 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95025-01 Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení 385 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

Pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

více informací

Výkresy

Pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95025-01-1010004011Pevná rolnakuličková ložiska4060558510091301008076350 128,49 €
95025-01-1010004013Pevná rolnakuličková ložiska40807511010011130140105-350 134,42 €
95025-01-1012504011Pevná rolnakuličková ložiska4060558512591551008076350 143,85 €
95025-01-1012504013Pevná rolnakuličková ložiska40807511012511155140105-350 151,32 €
95025-01-101500501Pevná rolnakuličková ložiska50807511015011197140105-500 203,73 €
95025-01-101600501Pevná rolnakuličková ložiska50807511016011202140105-550 231,00 €
95025-01-102000501Pevná rolnakuličková ložiska50807511020011245140105-600 279,67 €

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95025-01-101000401Otočná rolnakuličková ložiska454060558510091301008076350 140,67 €
95025-01-101000403Otočná rolnakuličková ložiska4540807511010011130140105-350 143,72 €
95025-01-101250401Otočná rolnakuličková ložiska484060558512591551008076350 157,40 €
95025-01-101250403Otočná rolnakuličková ložiska4840807511012511155140105-350 161,36 €
95025-01-10150050Otočná rolnakuličková ložiska6350807511015011197140105-500 245,77 €
95025-01-10160050Otočná rolnakuličková ložiska6350807511016011202140105-550 273,08 €
95025-01-10200050Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011245140105-600 319,98 €

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95025-01-1010004021Otočná rolnakuličková ložiska454060558510091301008076350 140,67 €
95025-01-1010004023Otočná rolnakuličková ložiska4540807511010011130140105-350 143,72 €
95025-01-1012504021Otočná rolnakuličková ložiska484060558512591551008076350 157,40 €
95025-01-1012504023Otočná rolnakuličková ložiska4840807511012511155140105-350 161,36 €
95025-01-101500502Otočná rolnakuličková ložiska6350807511015011197140105-500 245,77 €
95025-01-101600502Otočná rolnakuličková ložiska6350807511016011202140105-550 273,08 €
95025-01-102000502Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011245140105-600 319,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83