Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
95025

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Provedení: Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Těžká břemena lze snadno přepravovat pomocí manipulačního zařízení z místa A do místa B. Díky nové sérii kol vyvinuté pro použití s vysokou zátěží v intralogistice se snižují valivé a točivé odpory.Teplotní rozsah:-25 °C až +70 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95025 Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení 401 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

Pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

více informací

Výkresy

Pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95025-101000401Pevná rolnakuličková ložiska4060558510091251008076200 132,20 €
95025-101250401Pevná rolnakuličková ložiska4060558512591501008076200 138,59 €
95025-101500501Pevná rolnakuličková ložiska50807511015011190140105-400 184,02 €
95025-101600501Pevná rolnakuličková ložiska50807511016011195140105-400 210,53 €
95025-102000501Pevná rolnakuličková ložiska50807511020011235140105-400 258,19 €

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95025-10100040Otočná rolnakuličková ložiska36406055851009125100807686200 146,75 €
95025-10125040Otočná rolnakuličková ložiska404060558512591501008076102,5200 148,29 €
95025-10150050Otočná rolnakuličková ložiska6050807511015011190140105-135400 199,51 €
95025-10160050Otočná rolnakuličková ložiska6050807511016011195140105-140400 226,02 €
95025-10200050Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011235140105-165400 272,60 €

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95025-101000402Otočná rolnakuličková ložiska36406055851009125100807686200 175,92 €
95025-101250402Otočná rolnakuličková ložiska404060558512591501008076102,5200 177,43 €
95025-101500502Otočná rolnakuličková ložiska6050807511015011190140105-135400 239,60 €
95025-101600502Otočná rolnakuličková ložiska6050807511016011195140105-140400 266,10 €
95025-102000502Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011235140105-165400 312,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83