|
|
95040Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu těžké... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso ze silného ocelového plechu, kola z kvalitního PA 6.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi.Upozornění:Díky kaleným ložiskovým pánvím jsou rolny zvlášť odolné vůči nárazům a rázům. Kola mají vysokou odolnost vůči otěru. Osa kola je našroubovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95040-07532 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 69,64 € | | 95040-075323 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 111,63 € | | 95040-10037 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 85,01 € | | 95040-100373 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 123,38 € | | 95040-12540 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 101,72 € | | 95040-125403 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 144,37 € | | 95040-15050 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 125,25 € | | 95040-150503 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 158,87 € | |
|
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95040-075322 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 112,46 € | | 95040-075325 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 146,90 € | | 95040-100372 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 121,65 € | | 95040-100375 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 160,57 € | | 95040-125402 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 137,90 € | | 95040-125405 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 180,90 € | | 95040-150502 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 162,44 € | | 95040-150505 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 194,52 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|