Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily
95046-15

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.Materiál:Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického polyuretanu (TPU).
Disky kol z polyamidu 6.
Provedení: Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý.
Polyamid 6, stříbrnošedý.
Upozornění:Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polyuretanu (TPU) má tvrdost 94° Shore A a je vylisován na disku kola. Běhoun se nešpiní, nezpůsobuje kontaktní zabarvení a vyznačuje se nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení a vysokou odolností proti oděru.
Použití:Rolny s termoplastickým polyuretanovým běhounem se používají pro vozíky na nářadí, podlahové rolny nebo v oblasti hygienických prostorech - například v potravinářském průmyslu.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-15 Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily 331 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení A

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1DD1HLL1Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-15-100750251bez zajišťovacího systémuA2540758,51001208075našroubovaná destičkaPevná rolna 29,01 €
95046-15-100800321bez zajišťovacího systémuA3240808,511112080120našroubovaná destičkaPevná rolna 32,27 €
95046-15-101000321bez zajišťovacího systémuA32401008,513612080120našroubovaná destičkaPevná rolna 37,70 €
95046-15-101250321bez zajišťovacího systémuA32401258,516112080120našroubovaná destičkaPevná rolna 41,34 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení B

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníAB

B1DD1HLL1RNosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-15-10075025bez zajišťovacího systémuB292540758,51001208066,575našroubovaná destičkaOtočná rolna 25,22 €
95046-15-10080032bez zajišťovacího systémuB403240808,51111208080120našroubovaná destičkaOtočná rolna 35,03 €
95046-15-10100032bez zajišťovacího systémuB4032401008,51361208090120našroubovaná destičkaOtočná rolna 40,83 €
95046-15-10125032bez zajišťovacího systémuB4032401258,516112080102,5120našroubovaná destičkaOtočná rolna 45,51 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení C

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníAB

B1DD1HLL1RNosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-15-100750252se zajišťovacím systémem stop-fixC292540758,51001208066,575našroubovaná destičkaOtočná rolna 38,55 €
95046-15-100800322se zajišťovacím systémem stop-fixC403240808,51111208080120našroubovaná destičkaOtočná rolna 48,99 €
95046-15-101000322se zajišťovacím systémem stop-fixC4032401008,51361208090120našroubovaná destičkaOtočná rolna 55,00 €
95046-15-101250322se zajišťovacím systémem stop-fixC4032401258,516112080102,5120našroubovaná destičkaOtočná rolna 59,03 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83