Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
95041

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního nelámavého polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Povrch omílaný.
Nerezavějící.
Teplotní rozsah:-25 °C až +80 °C.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95041 Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení 320 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení

Pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení

více informací

Výkresy

Pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95041-210750321Pevná rolnakluzné ložisko326055857591001008076150 47,62 €
95041-211000371Pevná rolnakluzné ložisko3760558510091251008076150 60,17 €
95041-211250401Pevná rolnakluzné ložisko4060558512591501008076150 79,28 €
95041-211500501Pevná rolnakluzné ložisko50807511015011190140105-300 132,17 €

Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95041-21075032Otočná rolnakluzné ložisko38326055857591001008076150 73,29 €
95041-21100037Otočná rolnakluzné ložisko363760558510091251008076150 86,32 €
95041-21125040Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076150 94,69 €
95041-21150050Otočná rolnakluzné ložisko5450807511015011190140105-300 190,36 €

Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu se stop fix, standardní provedení

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu se stop fix, standardní provedení
Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu se stop fix, standardní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95041-210750322Otočná rolnakluzné ložisko38326055857591001008076150 100,88 €
95041-211000372Otočná rolnakluzné ložisko363760558510091251008076150 114,57 €
95041-211250402Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076150 122,36 €
95041-211500502Otočná rolnakluzné ložisko5450807511015011190140105-300 242,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83