Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
95041_L

Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního nelámavého polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Povrch omílaný.
Nerezavějící.
Teplotní rozsah:-25 °C až +80 °C.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95041_L Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení 222 kB

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95041-21075032Otočná rolnakluzné ložisko38326055857591001008076150 73,29 €
95041-21100037Otočná rolnakluzné ložisko363760558510091251008076150 86,32 €
95041-21125040Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076150 94,69 €
95041-21150050Otočná rolnakluzné ložisko5450807511015011190140105-300 190,36 €