Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory
95046

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory 356 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory

Pevné pojezdové rolny pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Pevné pojezdové rolny pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-111000351Pevná rolnakluzné ložisko3560558510091251008076200 41,32 €
95046-111250401Pevná rolnakluzné ložisko4060558512591501008076250 60,24 €
95046-111600451Pevná rolnakluzné ložisko45807511016011195140105-400 83,59 €
95046-112000501Pevná rolnakluzné ložisko50807511020011235140105-400 131,05 €

Otočné pojezdové rolny pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové rolny pro hygienické prostory
Otočné pojezdové rolny pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-11100035Otočná rolnakluzné ložisko36356055851009125100807686200 53,28 €
95046-11125040Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076102,5250 72,58 €
95046-11160045Otočná rolnakluzné ložisko6045807511016011195140105-140400 99,21 €
95046-11200050Otočná rolnakluzné ložisko6550807511020011235140105-165400 145,26 €

Otočné pojezdové rolny se "stop fix" pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové rolny se "stop fix" pro hygienické prostory
Otočné pojezdové rolny se "stop fix" pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-111000352Otočná rolnakluzné ložisko36356055851009125100807686200 82,46 €
95046-111250402Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076102,5250 101,72 €
95046-111600452Otočná rolnakluzné ložisko6045807511016011195140105-140400 139,29 €
95046-112000502Otočná rolnakluzné ložisko6550807511020011235140105-165400 185,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83