Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046_B Pevné pojezdové rolny pro hygienické prostory 174 kB

Výkresy

Pevné pojezdové rolny pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-111000351Ø32x2,5-4,519 (15 přístupné)3560558510091251008076200 41,32 €
95046-111250401Ø32x2,5-4,519 (15 přístupné)4060558512591501008076250 60,24 €
95046-111600451Ø32x2,5-4,519 (15 přístupné)45807511016011195140105-400 83,59 €
95046-112000501Ø32x2,5-4,519 (15 přístupné)50807511020011235140105-400 131,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83