Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže
95026

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z velmi kvalitní elastické pevné pryže .
Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu (Ø kola 100 a 125 mm) nebo z hliníkového tlakového odlitku (Ø kola od 150 mm).
Provedení: Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Maximální jízdní komfort, vynikající útlum rázů pro dopravované zboží. Díky nové sérii měkké pryže lze zaručit u všech aplikací znatelné snížení hlučnosti.Teplotní rozsah:-25 °C až +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95026 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže 371 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže

Pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s obručemi z měkké pryže

více informací

Výkresy

Pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s obručemi z měkké pryže

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95026-101000401Pevná rolnakuličková ložiska4060558510091251008076150 60,57 €
95026-101250401Pevná rolnakuličková ložiska4060558512591501008076150 75,16 €
95026-101500401Pevná rolnakuličková ložiska40807511015011190140105-280 132,96 €
95026-101600501Pevná rolnakuličková ložiska50807511016011195140105-300 135,61 €
95026-102000501Pevná rolnakuličková ložiska50807511020011235140105-300 173,89 €

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s obručemi z měkké pryže

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s obručemi z měkké pryže
Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s obručemi z měkké pryže

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95026-10100040Otočná rolnakuličková ložiska36406055851009125100807686150 70,35 €
95026-10125040Otočná rolnakuličková ložiska404060558512591501008076102,5150 84,66 €
95026-10150040Otočná rolnakuličková ložiska5440807511015011190140105-129280 150,79 €
95026-10160050Otočná rolnakuličková ložiska5450807511016011195140105-134300 153,59 €
95026-10200050Otočná rolnakuličková ložiska5450807511020011235140105-154300 193,05 €

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix, s obručemi z měkké pryže

více informací

Výkresy

Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix, s obručemi z měkké pryže
Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se stop fix, s obručemi z měkké pryže

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95026-101000402Otočná rolnakuličková ložiska36406055851009125100807686150 98,30 €
95026-101250402Otočná rolnakuličková ložiska404060558512591501008076102,5150 110,53 €
95026-101500402Otočná rolnakuličková ložiska5450807511015011190140105-129280 199,38 €
95026-101600502Otočná rolnakuličková ložiska5450807511016011195140105-134300 199,97 €
95026-102000502Otočná rolnakuličková ložiska5450807511020011235140105-154300 247,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83