Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Duroplastová kola žáruvzdorná
95065

Duroplastová kola žáruvzdorná

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF.Provedení: Tvrdost 90° Shore D, černá.
Vrubová houževnatost cca 2,5 kJ/m².
Upozornění:Kola z duroplastu pro oblasti s vysokým žárem s velmi dobrými vlastnostmi chodu na hladké podlaze.

Vysoká chemická odolnost proti mnoha agresivním médiím. Typické oblasti použití jsou provozy s vysokými teplotami, lakovny, pece a udírny v potravinářském průmyslu.

Na hrubé podlaze nelze zabránit vyššímu oděru. Vzhledem k omezené mechanické odolnosti fenolové pryskyřice by se mělo zabránit najíždění proti hranám nebo prahům.
Teplotní rozsah:-35 °C až +260 °C, krátkodobě až +300 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95065 Duroplastová kola žáruvzdorná 212 kB

Výkresy

Duroplastová kola žáruvzdorná

Výběr/filtr zboží

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83