Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily
95046-16

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.Materiál:Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického polyuretanu (TPU).
Disky kol z polyamidu 6.
Provedení: Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý.
Polyamid 6, stříbrnošedý.
Upozornění:Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polyuretanu (TPU) má tvrdost 94° Shore A a je vylisován na disku kola. Běhoun se nešpiní, nezpůsobuje kontaktní zabarvení a vyznačuje se nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení a vysokou odolností proti oděru.
Použití:Rolny s termoplastickým polyuretanovým běhounem se používají pro vozíky na nářadí, podlahové rolny nebo v oblasti hygienických prostorech - například v potravinářském průmyslu.

K zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-16 Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily 357 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení A

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

B1DD1HLL1Uložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-16-100750251A2540758,510012080kuličková ložiska48,75našroubovaná destičkaPevná rolna 42,33 €
95046-16-100800321A3240808,511112080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 45,91 €
95046-16-101000321A32401008,513612080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 54,88 €
95046-16-101250321A32401258,516112080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 63,61 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení B

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

B1DD1HLL1RUložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-16-10075025B292540758,51001208066,5kuličková ložiska48,75našroubovaná destičkaOtočná rolna 28,47 €
95046-16-10080032B403240808,51111208080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 48,67 €
95046-16-10100032B4032401008,51361208090kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 58,01 €
95046-16-10125032B4032401258,516112080102,5kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 67,77 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení C

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

B1DD1HLL1RUložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-16-100750252C292540758,51001208066,5kuličková ložiska48,75našroubovaná destičkaOtočná rolna 41,80 €
95046-16-100800322C403240808,51111208080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 62,63 €
95046-16-101000322C4032401008,51361208090kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 72,19 €
95046-16-101250322C4032401258,516112080102,5kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 81,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83