|
|
95046-17Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.Materiál:Pouzdro z ocelového plechu. Kola z termoplastického pryžového elastomeru (TPE). Disk kola z polypropylenu.Provedení: Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6. Termoplastický pryžový elastomer (TPE), šedé barvy. Polypropylen, stříbrnošedá.Upozornění:Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní. Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím. Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polypropylenu (TPU) má tvrdost 85° Shore A a je vylisován na disku kola z polypropylenu. Běhoun nezanechává stopy a vytváří s diskem kola nerozlučné materiálové spojení. Pojezdové rolny z termoplastického gumového elastomeru se vyznačují velmi nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení.Použití:Kola a rolny s termoplastickým pryžovo-elastomerovým běhounem se často používají pro vybavení továren a obchodů a pro výstavní stojany. Další použití je u lékařských přístrojů, měřicích a testovacích zařízení a pracovní a montážní stanice.Teplotní rozsah:-20 °C - +60 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | Uložení kola | Nosnost kg | Druh upevnění | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95046-17-100750251 | A | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 75 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 26,09 € | | 95046-17-100800321 | A | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 32,32 € | | 95046-17-101000321 | A | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 43,08 € | | 95046-17-101250321 | A | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 34,88 € | |
|
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Uložení kola | Nosnost kg | Druh upevnění | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95046-17-10075025 | B | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | kuličková ložiska | 75 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 22,31 € | | 95046-17-10080032 | B | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 31,53 € | | 95046-17-10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 35,44 € | | 95046-17-10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 39,05 € | |
|
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Uložení kola | Nosnost kg | Druh upevnění | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95046-17-100750252 | C | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | kuličková ložiska | 75 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 25,55 € | | 95046-17-100800322 | C | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 45,49 € | | 95046-17-101000322 | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 49,61 € | | 95046-17-101250322 | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | kuličková ložiska | 120 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 52,58 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|