Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním otvorem nebo našroubovanou destičkou
95090

Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z hliníkového tlakového odlitku.
Rolna z nelámavého polyamidu 6, tvrdost 70° Shoreho D.
Zajišťovací patka z tvrdé pryže.
Provedení: Těleso komaxitováno, slonovinově bílé.
Ocelové díly pozinkované, modře pasivované.
Rolna, zajišťovací patka černá.
Upozornění:Zvedací rolna s integrovanou zajišťovací patkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Výškové nastavení pomocí stranového klíče vel.13 nebo pomocí integrovaného stavěcího kolečka. Osa kola je našroubovaná.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95090 Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním otvorem nebo našroubovanou destičkou 273 kB

Výkresy

Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním otvorem nebo našroubovanou destičkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Uložení
kola
Druh upevněníD

D1ABB1B3HH1LL1RSWNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95090-045180se zajišťovacím systémemkluzné ložiskohřbetní otvor45M8x123218-587282--54,540180 65,79 €
95090-050220se zajišťovacím systémemkluzné ložiskohřbetní otvor50M12x153822-728494--6346250 86,09 €
95090-063290se zajišťovacím systémemkluzné ložiskohřbetní otvor63M12x154629-85104119--77,565500 117,79 €
95090-045181se zajišťovacím systémemkluzné ložiskonašroubovaná destička457321842587282554254,5-180 65,91 €
95090-050221se zajišťovacím systémemkluzné ložiskonašroubovaná destička507382258728494735863-250 86,09 €
95090-063291se zajišťovacím systémemkluzné ložiskonašroubovaná destička63946297085104119907077,5-500 117,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83