Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže
95026-01

Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z vysoce kvalitní plné elastické pryže.
Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu.
Provedení: Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.Použití:Maximální jízdní komfort, vynikající útlum rázů pro dopravované zboží. Díky nové sérii měkké pryže lze zaručit u všech aplikací znatelné snížení hlučnosti.Teplotní rozsah:-25 °C až +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95026-01 Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže 331 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže
Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže

Otočné pojezdové rolny se hřbetním otvorem, bez aretačního systému, s měkkými pryžovými pneumatikami

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové rolny se hřbetním otvorem, bez aretačního systému, s měkkými pryžovými pneumatikami
Otočné pojezdové rolny se hřbetním otvorem, bez aretačního systému, s měkkými pryžovými pneumatikami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABD

D1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95026-01-10100040Otočná rolnakuličková ložiska3640100137012586150 72,89 €
95026-01-10125040Otočná rolnakuličková ložiska40401251370150102,5150 87,61 €

Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu otvorem, se "stop-fix", s pneumatikami z měkké pryže

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu otvorem, se "stop-fix", s pneumatikami z měkké pryže
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu otvorem, se "stop-fix", s pneumatikami z měkké pryže

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABD

D1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95026-01-101000402Otočná rolnakuličková ložiska3640100137012586150 101,65 €
95026-01-101250402Otočná rolnakuličková ložiska40401251370150102,5150 114,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83