Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou
95092

Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Rolna, z nelámavého polyamidu 6, tvrdost 70° Shoreho D.
Strojní patka z oceli.
Provedení: Těleso pozinkované a modře pasivované.
Rolna, bílá.
Strojní patka pozinkovaná s šedým pryžovým obkladem.
Upozornění:Zvedací rolna v provedení jako otočná rolna s integrovanou vyrovnávací strojní patkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Osa kola je našroubovaná. Ergonomicky tvarovaná ovládací páčka, která se nevychyluje s rolnou, zajišťuje snadnou ovladatelnost. Krátkým pohybem při současně velkém zdvihu a velmi vysokou zdvižnou silou lze nadzvedávat a bezpečně zajišťovat i těžké přístroje.Odkaz na výkres:
1) otočné
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95092 Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou 255 kB

Výkresy

Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Uložení
kola
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95092-08037se zajišťovacím systémemkluzné ložisko8056375560808591201008076230 253,67 €
95092-10037se zajišťovacím systémemkluzné ložisko10065375560808591421008076230 298,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83