Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Běhoun Extrathane o tvrdosti 92°Shoreho A, světle hnědý nebo polyamid 6 o tvrdosti 70° Shoreho D, bílý.Upozornění:Běhoun je pevně nalitý na kuličkové ložisko.

Běhoun Extrathane: tichý chod, malý valivý odpor, elastický, šetrný vůči podlaze, velmi odolný vůči otěru, vysoká odolnost proti proříznutí a dalšímu trhání, nezanechává stopy, nepodléhá kontaktnímu zbarvení.

Běhoun polyamid 6: odolný proti lomu, velmi malý valivý odpor, lehký běh po hladkých podlahách, velká odolnost vůči otěru.
Oblast použití: dopravní pásy, brány, atd.
Další velikosti na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95057 Vodicí rolny 144 kB

Výkresy

Vodicí rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Materiál
běhoun
Uložení
kola
D

D1BKuličkové ložiskoNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95057-03008bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska3068626 2RS20 23,51 €
95057-03514bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska3512146001 2RS40 24,10 €
95057-04020bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska4010206000 2RS40 24,25 €
95057-05015bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska5010156200 2RS60 25,15 €
95057-06020bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska6017206203 2RS90 28,53 €
95057-07020bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska7025206205 2RS125 30,56 €
95057-030081bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska3068626 2RS35 7,95 €
95057-035111bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska35811608 2RS55 8,77 €
95057-040201bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska4010206200 2RS100 9,66 €
95057-050151bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska5010156200 2RS100 12,08 €
95057-060201bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska6017206203 2RS165 14,31 €
95057-070201bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska7025206205 2RS185 19,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83