Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou pro hliníkové profily
95090-01

Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou pro hliníkové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z tlakově litého hliníku.
Našroubovaná destička z oceli.
Rolna z nelámavého polyamidu 6, tvrdost 70° Shoreho D.
Zajišťovací patka z tvrdé pryže.
Zajišťovací klečko z polyamidu.
Provedení: Komaxitovaný kryt, bílý hliník, podle RAL 9006.
Našroubovaná destička, pozinkovaná.
Rolna, černá.
Zajišťovací patka, černá.
Zajišťovací klečko, oranžové, podle RAL 2004.
Upozornění:Zvedací rolna s integrovanou zajišťovací patkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Výškové nastavení pomocí stranového vel. klíče 13 nebo pomocí integrovaného ovládacího kolečka. Osa kola je našroubovaná.
Zatížitelná zvedací rolna s integrovanou našroubovatelnu destičkou pro upevnění na hliníkové profily s roztečí 40 a 45 mm bez přesahu.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 95090-01_Datasheet_33910_Zvedac_rolny_s_integrovanou_zaji_ovac_patkou_pro_hlin_kov_profily--cs 189 kB

Výkresy

Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou pro hliníkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB

DHH1RUložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
95090-01-06329146296210311977,5kluzné ložisko500našroubovaná destička 71,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83