Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily
95046-18

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.Materiál:Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického pryžového elastomeru (TPE).
Disk kola z polypropylenu.
Provedení: Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Termoplastický pryžový elastomer (TPE), šedé barvy.
Polypropylen, černý.
Upozornění:Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polypropylenu (TPU) má tvrdost 85° Shore A a je vylisován na disku kola z polypropylenu. Běhoun nezanechává stopy a vytváří s diskem kola nerozlučné materiálové spojení. Pojezdové rolny z termoplastického gumového elastomeru se vyznačují velmi nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení.
Použití:Kola a rolny s termoplastickým pryžovo-elastomerovým běhounem se často používají pro vybavení továren a obchodů a pro výstavní stojany. Další použití je u lékařských přístrojů, měřicích a testovacích zařízení a pracovní a montážní stanice.

K zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.
Teplotní rozsah:-20 °C - +60 °C.Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-18 Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily 358 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení A

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

B1DD1HLL1Uložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-18-100750251A2540758,510012080kuličková ložiska48,75našroubovaná destičkaPevná rolna 32,40 €
95046-18-100800321A3240808,511112080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 46,12 €
95046-18-101000321A32401008,513612080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 28,78 €
95046-18-101250321A32401258,516112080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 36,69 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení B

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

B1DD1HLL1RUložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-18-10075025B292540758,51001208066,5kuličková ložiska48,75našroubovaná destičkaOtočná rolna 28,61 €
95046-18-10080032B403240808,51111208080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 39,45 €
95046-18-10100032B4032401008,51361208090kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 46,21 €
95046-18-10125032B4032401258,516112080102,5kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 50,28 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení C

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

B1DD1HLL1RUložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-18-100750252C292540758,51001208066,5kuličková ložiska48,75našroubovaná destičkaOtočná rolna 31,86 €
95046-18-100800322C403240808,51111208080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 53,41 €
95046-18-101000322C4032401008,51361208090kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 60,39 €
95046-18-101250322C4032401258,516112080102,5kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 63,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83