Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily
95046-19

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.Materiál:Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z plné elastické pryže.
Disky kol z polyamidu 6.
Provedení: Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Plná elastická pryž, šedá
Polyamid 6, černý.
Upozornění:Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Válečky vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun je vyroben z vysoce kvalitní elastické pevné pryže s tvrdostí 55° Shore A. Ten je navulkanizován na polyamidovém disku kola. Díky vysoce kvalitní pryžové směsi má běhoun nízký valivý a otáčivý odpor. Díky silnému polštáři běhounu jsou rolny mimořádně šetrné k podlaze a tlumí hluk.
Použití:Rolny s pružným masivním pryžovým běhounem se používají především tam, kde je důležité tlumení přepravovaného zboží - například při přepravě dlaždic nebo keramiky, ale také u citlivých elektronických měřicích přístrojů.Teplotní rozsah:-20°C - +80°CZvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-19 Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily 330 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily, provedení A

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

B1DD1HLL1Uložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-19-101000321A32401008,513612080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 52,46 €
95046-19-101250321A32401258,516112080kuličková ložiska78našroubovaná destičkaPevná rolna 57,09 €

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily, provedení B

více informací

Výkresy

Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

B1DD1HLL1RUložení
kola
Nosnost
kg
Druh upevněníNázevCADPřís.CenaObjednat
95046-19-10100032B4032401008,51361208090kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 56,02 €
95046-19-10125032B4032401258,516112080102,5kuličková ložiska78našroubovaná destičkaOtočná rolna 61,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83