Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Disky kol z hliníkového tlakového odlitku.
Pneumatiky z plné elastické pryže.
Upozornění:Pneumatiky na ráfku navulkanizované. Kola s elastickými celopryžovými pneumatikami mají vysokou odolnost proti opotřebení, malý valivý odpor a velký jízdní komfort.
Teplota použití od -30 °C do +80 °C.
Kola se používají jako přední kola vysokozdvižných vozíků.
Další velikosti na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95053 Elastické celopryžové kolo 292 kB

Výkresy

Elastické celopryžové kolo

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95053-200501kuličková ložiska200203560450 74,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83