|
|
95045Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, pozinkované a modře pasivované. Rolna z polyuretanu, světle hnědá, tvrdost 92° Shoreho A nebo polyamid, bílý, tvrdost 80° Shoreho D.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček. Rolna se dvěma nalisovanými kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Rolna z polyuretanu: tichý chod, malý valivý odpor, elastický, šetrný vůči podlaze, velmi odolný vůči otěru, nepodléhá kontaktnímu zbarvení.
Rolna z polyamidu: velmi malý valivý a otočný odpor, lehký běh po hladkých podlahách, velká odolnost vůči otěru. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Název | Provedení 1 | Druh upevnění | Uložení kola | Materiál rolny | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95045-0352711 | B | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyuretan | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 20,19 € | | 95045-0352812 | B | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyamid | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 50,91 € | |
|
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Název | Provedení 1 | Druh upevnění | Uložení kola | Materiál rolny | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95045-0503311 | C | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyuretan | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 51,24 € | | 95045-0503212 | C | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyamid | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 72,45 € | |
|
|
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení, provedení E |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Název | Provedení 1 | Druh upevnění | Uložení kola | Materiál rolny | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95045-0352732 | E | Otočná rolna | s blokovacím systémem s brzdou kolečka | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyamid | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 60,24 € | | 95045-0352731 | E | Otočná rolna | s blokovacím systémem s brzdou kolečka | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyuretan | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 24,61 € | |
|
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení, provedení F |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Název | Provedení 1 | Druh upevnění | Uložení kola | Materiál rolny | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95045-0503331 | F | Otočná rolna | s blokovacím systémem s brzdou kolečka | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyuretan | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 56,64 € | | 95045-0503332 | F | Otočná rolna | s blokovacím systémem s brzdou kolečka | našroubovaná destička | kuličková ložiska | polyamid | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 83,09 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|