Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.
95046-02

Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-02 Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory. 341 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.
Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.

Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, bez aretace, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.

více informací

Výkresy

Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, bez aretace, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.
Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, bez aretace, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABD

D1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-02-21100035Otočná rolnaKluzné ložisko3635100137012586150 120,73 €
95046-02-21125040Otočná rolnaKluzné ložisko40401251370150102,5150 143,65 €
95046-02-21160045Otočná rolnaKluzné ložisko54451601388195134300 252,45 €
95046-02-21200050Otočná rolnaKluzné ložisko54502001388235154300 305,68 €

Otočná rolna z nerezové oceli se zadním otvorem, s aretací, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočná rolna z nerezové oceli se zadním otvorem, s aretací, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory
Otočná rolna z nerezové oceli se zadním otvorem, s aretací, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABD

D1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-02-211000352Otočná rolnaKluzné ložisko3635100137012586150 148,86 €
95046-02-211250402Otočná rolnaKluzné ložisko40401251370150102,5150 172,42 €
95046-02-211600452Otočná rolnaKluzné ložisko54451601388195134300 305,61 €
95046-02-212000502Otočná rolnaKluzné ložisko54502001388235154300 359,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83