Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníková kola s nastříkaným běhounem
95058

Hliníková kola s nastříkaným běhounem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Disky kola z tlakového hliníkového odlitku.
Běhoun Extrathane.
Upozornění:Tato kola jsou elastická, odolná vůči otěru, šetrná vůči podlaze, nehlučná a mají malý valivý odpor.
Kola se hodí k 95028.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95058 Hliníková kola s nastříkaným běhounem 306 kB

Výkresy

Hliníková kola s nastříkaným běhounem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95058-10040kuličková ložiska100154045250 58,04 €
95058-12540kuličková ložiska125154045350 68,46 €
95058-16050kuličková ložiska160205060550 92,43 €
95058-18050kuličková ložiska180205060600 107,81 €
95058-20050kuličková ložiska200205060800 115,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83