Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Polyamidová kola těžké provedení
95064

Polyamidová kola těžké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Polyamid.Upozornění:Kola z polyamidu jsou nelámavá, korozně odolná, dobře vzdorují úderům a nárazům a jsou chemicky stálá. Dále se kola vyznačují vysokou odolností proti otěru a malým valivým odporem.
Kola se hodí k 95040.
Odkaz na výkres:
Provedení A: kluzné ložisko
Provedení B: kuličkové ložisko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95064 Polyamidová kola těžké provedení 200 kB

Výkresy (celkový přehled)

Polyamidová kola těžké provedení

Polyamidová kola, těžké provedení s kluzným ložiskem, provedení A

více informací

Výkresy

Polyamidová kola, těžké provedení s kluzným ložiskem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95064-07532kluzné ložisko75123235300 13,95 €
95064-10037kluzné ložisko100153745500 23,45 €
95064-12540kluzné ložisko125154045700 38,80 €
95064-15050kluzné ložisko150205060800 47,28 €
95064-20050kluzné ložisko2002050601500 92,82 €
95064-25065kluzné ložisko2502565702000 172,56 €

Polyamidová kola, těžké provedení s kuličkovým ložiskem, provedení B

více informací

Výkresy

Polyamidová kola, těžké provedení s kuličkovým ložiskem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95064-075321kuličková ložiska75153235300 45,87 €
95064-100371kuličková ložiska100153745500 58,56 €
95064-125401kuličková ložiska125204045700 77,80 €
95064-150501kuličková ložiska150205060800 79,24 €
95064-200501kuličková ložiska2002550601500 148,20 €
95064-250651kuličková ložiska2502565652000 227,64 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83