Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené
95060

Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Disky kola z ocelové svařované konstrukce, běhoun z Extrathane.Upozornění:Běhoun z Extrathane je elastický, odolný proti otěru, šetrný vůči podlaze, nehlučný a má zvlášť velkou zpětnou elasticitu při dlouhém stání.
Teplota použití od -40 °C do +80 °C.
Kola se hodí k 95030 a 95032.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95060 Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené 273 kB

Výkresy

Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95060-12550kuličková ložiska125205060500 129,70 €
95060-16050kuličková ložiska160205060700 172,37 €
95060-20050kuličková ložiska2002050601000 194,52 €
95060-25060kuličková ložiska2502560701350 312,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83