Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Disky kol z ocelové trubky, s kuličkovým ložiskem. Běhoun Extrathane o tvrdosti 92° Shoreho A.Upozornění:Kuličkové ložisko chráněné před stříkající vodou. Běhoun je pevně nalitý. Tato kola jsou odolná vůči otěru, nepodléhají kontaktnímu zbarvení, jsou šetrná vůči podlaze, nehlučná, elastická a vykazují obzvlášť velkou zpětnou elasticitu při dlouhém stání. Mají rovněž vysokou odolnost proti proříznutí a dalšímu trhání a také malý valivý odpor.
Oblast použití: nízkozdvižné a stohovací vozíky, atd.
Další velikosti na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95059 Vysoce zátěžové rolny 182 kB

Výkresy

Vysoce zátěžové rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95059-0856020kuličková ložiska85206065450 51,08 €
95059-0856025kuličková ložiska85256065450 51,08 €
95059-0857520kuličková ložiska85207580570 53,30 €
95059-0857525kuličková ložiska85257580570 53,30 €
95059-0859525kuličková ložiska852595100720 56,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83