Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Polyamidová kola s nastříkaným běhounem
95056

Polyamidová kola s nastříkaným běhounem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Disky kola PA, běhoun termoplastický polyuretanový elastomer.Upozornění:Kola s polyuretanovým běhounem mají vysokou nosnost, jsou robustní a odolné proti otěru, šetrná vůči podlaze, tlumí nárazy a chvění a jsou odolné vůči mnoha chemikáliím a kyselinám.
Teplotní odolnost od -30 °C do +80 °C.
Kola se hodí k 95024.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95056 Polyamidová kola s nastříkaným běhounem 240 kB

Výkresy

Polyamidová kola s nastříkaným běhounem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95056-10035kluzné ložisko100153545200 19,23 €
95056-12535kluzné ložisko125153545250 30,89 €
95056-15040kluzné ložisko150204060400 33,89 €
95056-20050kluzné ložisko200205060700 63,18 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83