Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zvedací kolečko s integrovanou strojní patkou, antistatické pro hliníkové profily
95092-01

Zvedací kolečko s integrovanou strojní patkou, antistatické pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kryt pro disk kola: ocelový plech.
Kryt pro stavitelnou nožku: hliníkový tlakový odlitek.
Montážní deska: ocel.
Ovládací páka: ocel, ochranný kryt z polyuretanu.
Stavitelná nožka: plast PA, zesílený skleněnými kuličkami. Vřeteno z oceli.
Ráfek: viz tabulka.
Běhoun: viz tabulka.
Provedení: Pouzdro pro disky kola pozinkované a modře pasivované.
Pouzdro pro stavitelné nožky: komaxitované, z hliníku.
Montážní deska: pozinkovaná.
Ovládací páka: pozinkovaná, ochranný kryt, černý.
Stavitelná nožka: černá. Vřeteno pozinkované.
Ráfek: viz tabulka.
Běhoun: viz tabulka.
Upozornění:Zvedací rolna v provedení s otočnou rolnou a integrovanou vyrovnávací strojní nožkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Osa kola je našroubovaná. Ergonomicky tvarovaná ovládací páka, která se neotáčí spolu s rolnou, zajišťuje snadné ovládání. Krátkým pohybem při současně velkém zdvihu a velmi vysokou zdvižnou silou lze lehce nadzvedávat a bezpečně zajišťovat i těžké přístroje. Díky vysokému pákovému poměru až 1:20 stačí ke zvednutí 200 kg závaží o hmotnosti 10 kg. Protiskluzová podložka připevněná k desce nivelační patky zabraňuje sklouznutí stavitelné nožky a zároveň chrání podlahu.

S protivláknovým krytem a s integrovanou montážní destičkou pro upevnění na hliníkové profily s roztečí 40 a 45 mm bez přesahu.
Odkaz na výkres:
1) otočné
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 95092-01_Datasheet_33911_Zvedac_kole_ko_s_integrovanou_strojn_patkou_antistatick_pro_hlin_kov_profily--cs 395 kB

Výkresy

Zvedací kolečko s integrovanou strojní patkou, antistatické pro hliníkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

DHUložení
kola
Nosnost
kg
Materiál
ráfek
ESD
elektrostatický
výboj
Materiál
běhoun
CADPřís.CenaObjednat
95092-01-080401115680125Kluzné ložisko100polyamid, šedýanopolyamid, černý 201,78 €
95092-01-1004011165100145Kluzné ložisko130polyamid, šedýanopolyamid, černý 241,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83