Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
  • Spojky - norelem pohybuje

Tuhé spojky od společnosti norelem

Tuhé spojky se v praxi používají často tehdy, když je třeba vzájemně propojit dva lícované hřídele. U vysokých krouticích momentů a za ztížených podmínek, jsou tuhé spojky obzvláště vhodné.

Způsob funkce tuhých spojek

Silové spojení hřídele a pístu zaručuje i bez dodatečné kolejnice pro zalícovanou pružinu bezpečný, bezvůlový přenos krouticího momentu. Nízké momenty setrvačnosti a kvalitní vyvažování zaručují skvělý dynamický provoz i při vysokém počtu otáček. Spojky jsou v zásadě bezúdržbové a nejsou náchylné vůči opotřebení. Lze je využívat jak pro náročné hnací systémy ve všeobecném strojírenství, tak pro měřicí a seřizovací techniku nebo u vřetenových a nápravových pohonů obráběcích zařízení. Dalšími typickými příklady využití jsou využívání u textilních, obalových zařízení a u zařízení používaných pro zpracování dřeva, jakož i pro průmyslové roboty a vícevřetenové vrtací hlavy.

Přednosti a vlastnosti tuhých spojek

Tuhé spojky přináší mechanikům přednost vysoké stability při současných vysokých otáčkách. Důležité přitom je, aby se nevyskytovala posunutí hřídele nebo chyby lícování. Dalšími přednostmi jsou:

• Vysoká tuhost v krutu u dynamických zatěžovacích cyklů

• Nízký moment setrvačnosti

• Přenášení sil s úhlovou shodností

• Vysoká teplotní odolnost

• Žádné uvolňování šroubů v důsledku vibrace

• Nízké opotřebení (bezúdržbové)

Tuhé spojky od společnosti norelem odolávají počtu otáček 4000 ot./min a lze je používat v teplotním rozsahu -40 °C až +175 °C. Tuhé spojky jsou k dostání v jednodílném a dvoudílném provedení. Dvojdílné provedení se též nazývá misková spojka. Všechny spojky od společnosti norelem lze obdržet v provedení z oceli a z ušlechtilé oceli. Jako standardní provedení lze dodatt uhé spojky s průchozím otvorem pro průměr hřídele od poloměru Ø8 mm až Ø50 mm.
Model 23050 je spojka v drážkovaném provedení a model 23052 v rozděleném provedení. Obě varianty jsou velmi robustní a s dlouhou životností. Jednodílná tuhá spojka objímá kompletně hřídel a nabízí vysokou torzní sílu. Rozdělenou spojku lze montovat dokonce i tehdy, když jsou oba konce hřídele v koncové poloze (není již možné nasunutí spojky).

Oblasti použití tuhých spojek

Použití naleznou tuhé spojky především v oblastech dopravní techniky, balicího průmyslu, ve strojírenství, ve výzkumu polovodičů nebo rovněž v automobilovém průmyslu. Kromě toho jsou dalšími oblastmi použití:

• Speciální strojírenství

• Měřicí systémy

• Obráběcí stroje

• Čisticí technologie

• Plavební technika

• Textilní průmysl

• Potravinářský průmysl