Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajistí pomocí závitových kolíků.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23023-10 Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem 313 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
23023-10-078002204047modrá0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002204057modrá0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002204067modrá0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002205057modrá0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002205067modrá0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002206067modrá0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-098003006069modrá0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003006089modrá0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003006099modrá0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003008089modrá0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003008099modrá0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003009099modrá0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-1280034060612modrá0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034060812modrá0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034061012modrá0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034080812modrá0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034081012modrá0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034101012modrá0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1480035060614modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035080814modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081014modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081214modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081414modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101014modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101214modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101414modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035121214modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035121414modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035141414modrá0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1980066101019modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121219modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121419modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121519modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121619modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141419modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141519modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141619modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066151519modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066151619modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066161619modrá0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-2480078161624modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078181824modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078181924modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078182024modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078182524modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078191924modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078192024modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078192524modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078202024modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078202524modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078252524modrá0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2880090202028modrá0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090242428modrá0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090282828modrá0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090323228modrá0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-059201503035žlutá0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201503045žlutá0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201503055žlutá0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201504045žlutá0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201504055žlutá0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201505055žlutá0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-079202204047žlutá0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202204057žlutá0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202204067žlutá0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202205057žlutá0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202205067žlutá0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202206067žlutá0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-099203006069žlutá0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203006089žlutá0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203006099žlutá0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203008089žlutá0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203008099žlutá0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203009099žlutá0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-1292034060612žlutá0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034060812žlutá0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034061012žlutá0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034080812žlutá0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034081012žlutá0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034101012žlutá0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1492035060614žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035080814žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081014žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081214žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081414žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101014žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101214žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101414žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035121214žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035121414žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035141414žlutá0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1992066101019žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121219žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121419žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121519žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121619žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141419žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141519žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141619žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066151519žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066151619žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066161619žlutá0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-2492078161624žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078181824žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078181924žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078182024žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078182524žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078191924žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078192024žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078192524žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078202024žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078202524žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078252524žlutá0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2892090202028žlutá0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090242428žlutá0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090282828žlutá0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090323228žlutá0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-3892114202038žlutá1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114282838žlutá1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114323238žlutá1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114383838žlutá1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-4292126202042žlutá1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126323242žlutá1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126383842žlutá1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126454542žlutá1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4892140202048žlutá4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140383848žlutá4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140454548žlutá4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140505048žlutá4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-079802204047červená0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802204057červená0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802204067červená0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802205057červená0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802205067červená0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802206067červená0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-099803006069červená0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803006089červená0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803006099červená0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803008089červená0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803008099červená0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803009099červená0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-1298034060612červená0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034060812červená0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034061012červená0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034080812červená0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034081012červená0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034101012červená0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1498035060614červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035080814červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081014červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081214červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081414červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101014červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101214červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101414červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035121214červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035121414červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035141414červená0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1998066101019červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121219červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121419červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121519červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121619červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141419červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141519červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141619červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066151519červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066151619červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066161619červená0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-2498078161624červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078181824červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078181924červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078182024červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078182524červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078191924červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078192024červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078192524červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078202024červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078202524červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078252524červená0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2898090202028červená0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090242428červená0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090282828červená0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090323228červená0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-3898114202038červená1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114282838červená1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114323238červená1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114383838červená1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-4298126202042červená1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126323242červená1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126383842červená1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126454542červená1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4898140202048červená4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140383848červená4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140454548červená4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140505048červená4,124257594940068200,16 278,98 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23023-10-07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-48921402020+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-48981402020+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981403838+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981404545+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981405050+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
Objednací číslo

max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23023-10-07800220404340002xM344471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220405340002xM345471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220406340002xM346471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220505340002xM355471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220506340002xM356471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220606340002xM366471422783,51,3 22,59 €
23023-10-09800300606240002xM366692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300608240002xM368692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300609240002xM369692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300808240002xM388692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300809240002xM389692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300909240002xM399892030101051,3 21,45 €
23023-10-12800340606195001xM4666122534111253 26,99 €
23023-10-12800340608195001xM4686122534111253 26,99 €
23023-10-12800340610195001xM46106122534111253 26,99 €
23023-10-12800340808195001xM4886122534111253 26,99 €
23023-10-12800340810195001xM48106122534111253 26,99 €
23023-10-12800341010195001xM410106122534111253 26,99 €
23023-10-14800350606160001xM4666163035111353 23,56 €
23023-10-14800350808160001xM4886163035111353 23,56 €
23023-10-14800350810160001xM48106163035111353 23,56 €
23023-10-14800350812160001xM48126163035111353 23,56 €
23023-10-14800350814160001xM48146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351010160001xM410106163035111353 23,56 €
23023-10-14800351012160001xM410126163035111353 23,56 €
23023-10-14800351014160001xM410146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351212160001xM412126163035111353 23,56 €
23023-10-14800351214160001xM412146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351414160001xM414146163035111353 23,56 €
23023-10-19800661010120001xM51010102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661212120001xM51212102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661214120001xM51214102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661215120001xM51215102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661216120001xM51216102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661414120001xM51414102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661415120001xM51415102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661416120001xM51416102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661515120001xM51515102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661516120001xM51516102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661616120001xM51616102440662516106 39,63 €
23023-10-2480078161685001xM51616162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078181885001xM51818162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078181985001xM51819162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078182085001xM51820162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078182585001xM51825162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078191985001xM51919162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078192085001xM51920162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078192585001xM51925162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078202085001xM52020162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078202585001xM52025162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078252585001xM52525162855783018106 70,74 €
23023-10-2880090202072001xM620202038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090242472001xM624242038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090282872001xM628282038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090323272001xM632322038659035201511 83,29 €
23023-10-05920150303475001xM333261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150304475001xM334261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150305475001xM335261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150404475001xM344261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150405475001xM345261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150505475001xM355261015552,50,5 25,59 €
23023-10-07920220404340002xM344471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220405340002xM345471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220406340002xM346471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220505340002xM355471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220506340002xM356471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220606340002xM366471422783,51,3 19,21 €
23023-10-09920300606240002xM366692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300608240002xM368692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300609240002xM369692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300808240002xM388692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300809240002xM389692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300909240002xM399892030101051,3 21,37 €
23023-10-12920340606195001xM4666122534111253 22,45 €
23023-10-12920340608195001xM4686122534111253 22,45 €
23023-10-12920340610195001xM46106122534111253 22,45 €
23023-10-12920340808195001xM4886122534111253 22,45 €
23023-10-12920340810195001xM48106122534111253 22,45 €
23023-10-12920341010195001xM410106122534111253 22,45 €
23023-10-14920350606160001xM4666163035111353 23,20 €
23023-10-14920350808160001xM4886163035111353 23,20 €
23023-10-14920350810160001xM48106163035111353 23,20 €
23023-10-14920350812160001xM48126163035111353 23,20 €
23023-10-14920350814160001xM48146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351010160001xM410106163035111353 23,20 €
23023-10-14920351012160001xM410126163035111353 23,20 €
23023-10-14920351014160001xM410146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351212160001xM412126163035111353 23,20 €
23023-10-14920351214160001xM412146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351414160001xM414146163035111353 23,20 €
23023-10-19920661010120001xM51010102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661212120001xM51212102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661214120001xM51214102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661215120001xM51215102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661216120001xM51216102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661414120001xM51414102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661415120001xM51415102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661416120001xM51416102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661515120001xM51515102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661516120001xM51516102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661616120001xM51616102440662516106 36,49 €
23023-10-2492078161685001xM51616162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078181885001xM51818162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078181985001xM51819162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078182085001xM51820162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078182585001xM51825162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078191985001xM51919162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078192085001xM51920162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078192585001xM51925162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078202085001xM52020162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078202585001xM52025162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078252585001xM52525162855783018106 67,13 €
23023-10-2892090202072001xM620202038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090242472001xM624242038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090282872001xM628282038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090323272001xM632322038659035201511 80,40 €
23023-10-3892114202060001xM8202020458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114282860001xM8282820458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114323260001xM8323220458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114383860001xM8383820458011445241525 118,27 €
23023-10-4292126202048001xM8202020559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126323248001xM8323220559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126383848001xM8383820559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126454548001xM8454520559512650262025 246,27 €
23023-10-4892140202043001xM82020206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140383843001xM83838206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140454543001xM84545206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140505043001xM85050206010514056282025 278,98 €
23023-10-07980220404340002xM344471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220405340002xM345471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220406340002xM346471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220505340002xM355471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220506340002xM356471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220606340002xM366471422783,51,3 19,21 €
23023-10-09980300606240002xM366692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300608240002xM368692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300609240002xM369692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300808240002xM388692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300809240002xM389692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300909240002xM399892030101051,3 21,37 €
23023-10-12980340606195001xM4666122534111253 22,45 €
23023-10-12980340608195001xM4686122534111253 22,45 €
23023-10-12980340610195001xM46106122534111253 22,45 €
23023-10-12980340808195001xM4886122534111253 22,45 €
23023-10-12980340810195001xM48106122534111253 22,45 €
23023-10-12980341010195001xM410106122534111253 22,45 €
23023-10-14980350606160001xM4666163035111353 23,20 €
23023-10-14980350808160001xM4886163035111353 23,20 €
23023-10-14980350810160001xM48106163035111353 23,20 €
23023-10-14980350812160001xM48126163035111353 23,20 €
23023-10-14980350814160001xM48146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351010160001xM410106163035111353 23,20 €
23023-10-14980351012160001xM410126163035111353 23,20 €
23023-10-14980351014160001xM410146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351212160001xM412126163035111353 23,20 €
23023-10-14980351214160001xM412146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351414160001xM414146163035111353 23,20 €
23023-10-19980661010120001xM51010102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661212120001xM51212102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661214120001xM51214102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661215120001xM51215102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661216120001xM51216102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661414120001xM51414102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661415120001xM51415102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661416120001xM51416102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661515120001xM51515102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661516120001xM51516102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661616120001xM51616102440662516106 36,49 €
23023-10-2498078161685001xM51616162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078181885001xM51818162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078181985001xM51819162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078182085001xM51820162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078182585001xM51825162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078191985001xM51919162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078192085001xM51920162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078192585001xM51925162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078202085001xM52020162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078202585001xM52025162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078252585001xM52525162855783018106 67,13 €
23023-10-2898090202072001xM620202038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090242472001xM624242038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090282872001xM628282038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090323272001xM632322038659035201511 80,40 €
23023-10-3898114202060001xM8202020458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114282860001xM8282820458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114323260001xM8323220458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114383860001xM8383820458011445241525 118,27 €
23023-10-4298126202048001xM8202020559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126323248001xM8323220559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126383848001xM8383820559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126454548001xM8454520559512650262025 246,27 €
23023-10-4898140202043001xM82020206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140383843001xM83838206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140454543001xM84545206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140505043001xM85050206010514056282025 278,98 €