Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji
23001-04

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.

Na rozdíl od výkresu má velikost 200 pouze dvouhřídelový kovový měch.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23001-04 Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji 248 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23001-04-0010035060610100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035080810100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035101010100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035121210100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035151510100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035181810100,0089151863 70,67 €
23001-04-0020039060620200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039080820200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039101020200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039121220200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039151520200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039181820200,0215120865 81,20 €
23001-04-0040046101040400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046121240400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046151540400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046181840400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046202040400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046242440400,0435335097 109,24 €
23001-04-0080055121280800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055151580800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055181880800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055202080800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055242480800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055282880800,14536436165 131,47 €
23001-04-020006016162002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006020202002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006024242002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006028282002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-040007532324004000,821766815338 216,96 €
23001-04-040007538384004000,821766815338 216,96 €
23001-04-040007542424004000,821766815338 216,96 €
23001-04-065007837376506501,192307910386 234,78 €
23001-04-065007838386506501,192307910386 234,78 €
23001-04-065007842426506501,192307910386 234,78 €
23001-04-10000844242100010002,7457929096756 374,26 €
23001-04-15000965050150015004,4569320694639 476,76 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
CADPřís.CenaObjednat
23001-04-001003506060,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003508080,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003510100,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003512120,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003515150,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003518180,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-002003906060,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003908080,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003910100,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003912120,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003915150,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003918180,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-004004610100,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004612120,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004615150,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004618180,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004620200,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004624240,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-008005512120,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005515150,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005518180,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005520200,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005524240,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005528280,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-020006016160,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006020200,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006024240,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006028280,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-040007532320,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-040007538380,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-040007542420,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-065007837370,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-065007838380,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-065007842420,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-100008442420,11,51600040M12 374,26 €
23001-04-150009650500,11,51500042M12 476,76 €
Objednací číslo

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23001-04-00100350606666181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-00100350808886181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035101010106181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035121212126181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035151515156181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035181818186181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-00200390606666252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-00200390808886252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039101010106252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039121212126252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039151515156252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039181818186252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0040046101010101025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046121212121025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046151515151025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046181818181025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046202020201025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046242424241025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-00800551212121212323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800551515151512323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800551818181812323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552020202012323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552424242412323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552828282812323056557,32115 131,47 €
23001-04-02000601616161616353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602020202016353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602424242416353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602828282816353566608,62340 148,41 €
23001-04-04000753232323232444482759,82784 216,96 €
23001-04-04000753838383832444482759,82784 216,96 €
23001-04-04000754242424232444482759,82784 216,96 €
23001-04-065007837373737374747907810,829125 234,78 €
23001-04-065007838383838374747907810,829125 234,78 €
23001-04-065007842424242374747907810,829125 234,78 €
23001-04-1000084424242424260601108411,832,5145 374,26 €
23001-04-1500096505050505070701229613,336145 476,76 €