Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli
23001-01

Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z nerezové oceli.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23001-01 Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli 249 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23001-01-018063101018180,112020550 258,20 €
23001-01-018063111118180,112020550 258,20 €
23001-01-018063121218180,112020550 258,20 €
23001-01-018063141418180,112020550 258,20 €
23001-01-018063191918180,112020550 258,20 €
23001-01-018063242418180,112020550 258,20 €
23001-01-018063252518180,112020550 258,20 €
23001-01-030065101030300,413872050 297,54 €
23001-01-030065111130300,413872050 297,54 €
23001-01-030065121230300,413872050 297,54 €
23001-01-030065141430300,413872050 297,54 €
23001-01-030065191930300,413872050 297,54 €
23001-01-030065242430300,413872050 297,54 €
23001-01-030065252530300,413872050 297,54 €
23001-01-060079121260600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079141460600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079191960600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079242460600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079252560600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079282860600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079323260600,9175115090 325,40 €
23001-01-080091141480802128120080 436,97 €
23001-01-080091191980802128120080 436,97 €
23001-01-080091242480802128120080 436,97 €
23001-01-080091252580802128120080 436,97 €
23001-01-080091282880802128120080 436,97 €
23001-01-080091323280802128120080 436,97 €
23001-01-150091191915015021552020280 480,65 €
23001-01-150091242415015021552020280 480,65 €
23001-01-150091252515015021552020280 480,65 €
23001-01-150091282815015021552020280 480,65 €
23001-01-150091323215015021552020280 480,65 €
23001-01-20010122222002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010124242002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010125252002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010128282002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010132322002003,31752500280 521,35 €
23001-01-30010530303003007,35026300287 604,11 €
23001-01-30010538383003007,35026300287 604,11 €
23001-01-500112353550050012,46907790100 717,34 €
23001-01-500112424250050012,46907790100 717,34 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23001-01-01806310100,20,51,51280017M51010 258,20 €
23001-01-01806311110,20,51,51280017M51111 258,20 €
23001-01-01806312120,20,51,51280017M51212 258,20 €
23001-01-01806314140,20,51,51280017M51414 258,20 €
23001-01-01806319190,20,51,51280017M51919 258,20 €
23001-01-01806324240,20,51,51280017M52424 258,20 €
23001-01-01806325250,20,51,51280017M52525 258,20 €
23001-01-03006510100,150,61,51030020M61010 297,54 €
23001-01-03006511110,150,61,51030020M61111 297,54 €
23001-01-03006512120,150,61,51030020M61212 297,54 €
23001-01-03006514140,150,61,51030020M61414 297,54 €
23001-01-03006519190,150,61,51030020M61919 297,54 €
23001-01-03006524240,150,61,51030020M62424 297,54 €
23001-01-03006525250,150,61,51030020M62525 297,54 €
23001-01-06007912120,150,61,5870023M81212 325,40 €
23001-01-06007914140,150,61,5870023M81414 325,40 €
23001-01-06007919190,150,61,5870023M81919 325,40 €
23001-01-06007924240,150,61,5870023M82424 325,40 €
23001-01-06007925250,150,61,5870023M82525 325,40 €
23001-01-06007928280,150,61,5870023M82828 325,40 €
23001-01-06007932320,150,61,5870023M83232 325,40 €
23001-01-08009114140,20,51,5690028M101414 436,97 €
23001-01-08009119190,20,51,5690028M101919 436,97 €
23001-01-08009124240,20,51,5690028M102424 436,97 €
23001-01-08009125250,20,51,5690028M102525 436,97 €
23001-01-08009128280,20,51,5690028M102828 436,97 €
23001-01-08009132320,20,51,5690028M103232 436,97 €
23001-01-15009119190,20,51,5690028M101919 480,65 €
23001-01-15009124240,20,51,5690028M102424 480,65 €
23001-01-15009125250,20,51,5690028M102525 480,65 €
23001-01-15009128280,20,51,5690028M102828 480,65 €
23001-01-15009132320,20,51,5690028M103232 480,65 €
23001-01-20010122220,20,51,5640031M122222 521,35 €
23001-01-20010124240,20,51,5640031M122424 521,35 €
23001-01-20010125250,20,51,5640031M122525 521,35 €
23001-01-20010128280,20,51,5640031M122828 521,35 €
23001-01-20010132320,20,51,5640031M123232 521,35 €
23001-01-30010530300,20,51,5600040M123030 604,11 €
23001-01-30010538380,20,51,5600040M123838 604,11 €
23001-01-50011235350,20,51,5500042M123535 717,34 €
23001-01-50011242420,20,51,5500042M124242 717,34 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23001-01-01806310101025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806311111025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806312121025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806314141025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806319191025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806324241025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806325251025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-030065101010323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065111110323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065121210323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065141410323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065191910323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065242410323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065252510323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-0600791212123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600791414123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600791919123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792424123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792525123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792828123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600793232123535667910296640 325,40 €
23001-01-080091141414444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091191914444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091242414444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091252514444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091282814444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091323214444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-150091191919444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091242419444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091252519444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091282819444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091323219444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-200101222222474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101242422474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101252522474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101282822474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101323222474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-30010530303060601101051338110145 604,11 €
23001-01-30010538383060601101051338110145 604,11 €
23001-01-50011235353570701221121542122145 717,34 €
23001-01-50011242423570701221121542122145 717,34 €