Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle, s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. Se závitovým kolíkem pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23003 Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem 261 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gcm²)
Tuhost v krutu
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23003-005023030350,51,52001810 21,87 €
23003-005023040450,51,52001810 21,87 €
23003-005023050550,51,52001810 21,87 €
23003-005023060650,51,52001810 21,87 €
23003-010025030310123603120 24,22 €
23003-010025030510123603120 24,22 €
23003-010025050510123603120 24,22 €
23003-010025050610123603120 24,22 €
23003-010025060610123603120 24,22 €
23003-0150260505151,527505915 28,91 €
23003-0150260506151,567505915 28,91 €
23003-0150260508151,567505915 28,91 €
23003-0150260606151,567505915 28,91 €
23003-0150260608151,567505915 28,91 €
23003-0150260808151,567505915 28,91 €
23003-020028060620212,613002111 29,47 €
23003-020028060820212,613002111 29,47 €
23003-020028061020212,613002111 29,47 €
23003-020028080820212,613002111 29,47 €
23003-020028081020212,613002111 29,47 €
23003-020028101020212,613002111 29,47 €
23003-0450401010454,568650016832 45,13 €
23003-0450401012454,568650016832 45,13 €
23003-0450401014454,568650016832 45,13 €
23003-0450401212454,568650016832 45,13 €
23003-0450401214454,568650016832 45,13 €
23003-0450401414454,568650016832 45,13 €
23003-100045121210010150810012027 46,61 €
23003-100045121510010150810012027 46,61 €
23003-100045121910010150810012027 46,61 €
23003-100045151510010150810012027 46,61 €
23003-100045151910010150810012027 46,61 €
23003-100045191910010150810012027 46,61 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23003-00502303030,150,31,5150001xM333 21,87 €
23003-00502304040,150,31,5150001xM344 21,87 €
23003-00502305050,150,31,5150001xM355 21,87 €
23003-00502306060,150,31,5150001xM366 21,87 €
23003-01002503030,150,31,5150001xM333 24,22 €
23003-01002503050,150,31,5150001xM335 24,22 €
23003-01002505050,150,31,5150001xM355 24,22 €
23003-01002505060,150,31,5150001xM356 24,22 €
23003-01002506060,150,31,5150001xM366 24,22 €
23003-01502605050,10,31,5150002xM455 28,91 €
23003-01502605060,10,31,5150002xM456 28,91 €
23003-01502605080,10,31,5150002xM458 28,91 €
23003-01502606060,10,31,5150002xM466 28,91 €
23003-01502606080,10,31,5150002xM468 28,91 €
23003-01502608080,10,31,5150002xM488 28,91 €
23003-02002806060,20,41,5150002xM466 29,47 €
23003-02002806080,20,41,5150002xM468 29,47 €
23003-02002806100,20,41,5150002xM4610 29,47 €
23003-02002808080,20,41,5150002xM488 29,47 €
23003-02002808100,20,41,5150002xM4810 29,47 €
23003-02002810100,20,41,5150002xM41010 29,47 €
23003-04504010100,10,31,5150002xM61010 45,13 €
23003-04504010120,10,31,5150002xM61012 45,13 €
23003-04504010140,10,31,5150002xM61014 45,13 €
23003-04504012120,10,31,5150002xM61212 45,13 €
23003-04504012140,10,31,5150002xM61214 45,13 €
23003-04504014140,10,31,5150002xM61414 45,13 €
23003-10004512120,150,41,5150002xM61212 46,61 €
23003-10004512150,150,41,5150002xM61215 46,61 €
23003-10004512190,150,41,5150002xM61219 46,61 €
23003-10004515150,150,41,5150002xM61515 46,61 €
23003-10004515190,150,41,5150002xM61519 46,61 €
23003-10004519190,150,41,5150002xM61919 46,61 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4D5LL2L3Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23003-00502303033881513,523260,5 21,87 €
23003-00502304043881513,523260,5 21,87 €
23003-00502305053881513,523260,5 21,87 €
23003-00502306063881513,523260,5 21,87 €
23003-01002503033881513,525260,5 24,22 €
23003-01002503053881513,525260,5 24,22 €
23003-01002505053881513,525260,5 24,22 €
23003-01002505063881513,525260,5 24,22 €
23003-01002506063881513,525260,5 24,22 €
23003-01502605053128191926381,5 28,91 €
23003-01502605063128191926381,5 28,91 €
23003-01502605083128191926381,5 28,91 €
23003-01502606063128191926381,5 28,91 €
23003-01502606083128191926381,5 28,91 €
23003-01502608083128191926381,5 28,91 €
23003-0200280606314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280608314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280610314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280808314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280810314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200281010314102421,528361,5 29,47 €
23003-0450401010619133229404123 45,13 €
23003-0450401012619133229404123 45,13 €
23003-0450401014619133229404123 45,13 €
23003-0450401212619133229404123 45,13 €
23003-0450401214619133229404123 45,13 €
23003-0450401414619133229404123 45,13 €
23003-1000451212624174036454123 46,61 €
23003-1000451215624174036454123 46,61 €
23003-1000451219624174036454123 46,61 €
23003-1000451515624174036454123 46,61 €
23003-1000451519624174036454123 46,61 €
23003-1000451919624174036454123 46,61 €