Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
23001-08

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23001-08 Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji 300 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23001-08-018058101018180,032020550 110,20 €
23001-08-018058111118180,032020550 110,20 €
23001-08-018058121218180,032020550 110,20 €
23001-08-018058141418180,032020550 110,20 €
23001-08-018058191918180,032020550 110,20 €
23001-08-018058242418180,032020550 110,20 €
23001-08-018058252518180,032020550 110,20 €
23001-08-030058101030300,133872050 134,72 €
23001-08-030058111130300,133872050 134,72 €
23001-08-030058121230300,133872050 134,72 €
23001-08-030058141430300,133872050 134,72 €
23001-08-030058191930300,133872050 134,72 €
23001-08-030058242430300,133872050 134,72 €
23001-08-030058252530300,133872050 134,72 €
23001-08-060067121260600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067141460600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067191960600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067242460600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067252560600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067282860600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067323260600,2875115090 156,32 €
23001-08-080078121280800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078191980800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078242480800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078252580800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078282880800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078323280800,78128120080 239,38 €
23001-08-15007814141501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007819191501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007824241501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007825251501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007828281501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007832321501500,821552020280 258,89 €
23001-08-20008316162002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008319192002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008324242002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008325252002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008328282002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008332322002001,191752500280 287,83 €
23001-08-30009420203003002,745026300287 396,54 €
23001-08-30009424243003002,745026300287 396,54 €
23001-08-30009428283003002,745026300287 396,54 €
23001-08-30009438383003002,745026300287 396,54 €
23001-08-50010025255005004,456907790100 484,99 €
23001-08-50010038385005004,456907790100 484,99 €
23001-08-50010042425005004,456907790100 484,99 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23001-08-01805810100,20,51,51280017M51010 110,20 €
23001-08-01805811110,20,51,51280017M51111 110,20 €
23001-08-01805812120,20,51,51280017M51212 110,20 €
23001-08-01805814140,20,51,51280017M51414 110,20 €
23001-08-01805819190,20,51,51280017M51919 110,20 €
23001-08-01805824240,20,51,51280017M52424 110,20 €
23001-08-01805825250,20,51,51280017M52525 110,20 €
23001-08-03005810100,150,61,51030020M61010 134,72 €
23001-08-03005811110,150,61,51030020M61111 134,72 €
23001-08-03005812120,150,61,51030020M61212 134,72 €
23001-08-03005814140,150,61,51030020M61414 134,72 €
23001-08-03005819190,150,61,51030020M61919 134,72 €
23001-08-03005824240,150,61,51030020M62424 134,72 €
23001-08-03005825250,150,61,51030020M62525 134,72 €
23001-08-06006712120,150,61,5870023M81212 156,32 €
23001-08-06006714140,150,61,5870023M81414 156,32 €
23001-08-06006719190,150,61,5870023M81919 156,32 €
23001-08-06006724240,150,61,5870023M82424 156,32 €
23001-08-06006725250,150,61,5870023M82525 156,32 €
23001-08-06006728280,150,61,5870023M82828 156,32 €
23001-08-06006732320,150,61,5870023M83232 156,32 €
23001-08-08007812120,20,51,5690028M101212 239,38 €
23001-08-08007819190,20,51,5690028M101919 239,38 €
23001-08-08007824240,20,51,5690028M102424 239,38 €
23001-08-08007825250,20,51,5690028M102525 239,38 €
23001-08-08007828280,20,51,5690028M102828 239,38 €
23001-08-08007832320,20,51,5690028M103232 239,38 €
23001-08-15007814140,20,51,5690028M101414 258,89 €
23001-08-15007819190,20,51,5690028M101919 258,89 €
23001-08-15007824240,20,51,5690028M102424 258,89 €
23001-08-15007825250,20,51,5690028M102525 258,89 €
23001-08-15007828280,20,51,5690028M102828 258,89 €
23001-08-15007832320,20,51,5690028M103232 258,89 €
23001-08-20008316160,20,51,5640031M121616 287,83 €
23001-08-20008319190,20,51,5640031M121919 287,83 €
23001-08-20008324240,20,51,5640031M122424 287,83 €
23001-08-20008325250,20,51,5640031M122525 287,83 €
23001-08-20008328280,20,51,5640031M122828 287,83 €
23001-08-20008332320,20,51,5640031M123232 287,83 €
23001-08-30009420200,20,51,5600040M122020 396,54 €
23001-08-30009424240,20,51,5600040M122424 396,54 €
23001-08-30009428280,20,51,5600040M122828 396,54 €
23001-08-30009438380,20,51,5600040M123838 396,54 €
23001-08-50010025250,20,51,5500042M122525 484,99 €
23001-08-50010038380,20,51,5500042M123838 484,99 €
23001-08-50010042420,20,51,5500042M124242 484,99 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23001-08-01805810101025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805811111025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805812121025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805814141025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805819191025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805824241025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805825251025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-03005810101032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005811111032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005812121032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005814141032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005819191032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005824241032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005825251032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-06006712121235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006714141235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006719191235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006724241235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006725251235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006728281235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006732321235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-08007812121244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007819191244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007824241244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007825251244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007828281244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007832321244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-15007814141444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007819191444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007824241444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007825251444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007828281444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007832321444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-200083161616474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083191916474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083242416474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083252516474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083282816474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083323216474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-3000942020206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-3000942424206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-3000942828206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-3000943838206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-50010025252570701221004813,336122145 484,99 €
23001-08-50010038382570701221004813,336122145 484,99 €
23001-08-50010042422570701221004813,336122145 484,99 €