Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku, měch z nerezové oceli.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Sevření náboje pomocí závitového kolíku je nejlevnější alternativa ke spojkám s kovovým měchem a radiálním svěracím nábojem (23000). Díky sevření náboje závitovými kolíky lze docílit výrazně kratších montážních časů a značného zjednodušení montáže i v těžko přístupných místech. Dodržte potřebný utahovací moment závitového kolíku. Pro snazší demontáž doporučujeme opatřit hřídele rovinnou ploškou.Teplotní rozsah:-20 °C až +90 °C.Montáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit nejméně 0,01 mm a maximálně 0,04 mm, např.
hřídel Ø 5 k6
otvor Ø 5 G7.
Průměry, které jsou menší než D min., jsou možné, bezpečný přenos jmenovitého momentu spojky však již není zaručen.
Jelikož kovové měchy jsou vyrobeny z tenkého nerezového plechu, je třeba při montáži a demontáži postupovat s mimořádnou pečlivostí. Poškození měchu může vést ke zničení spojky.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23002 Vlnovcové spojky sevření pomocí závitového kolíku 199 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Vlnovcové spojky sevření pomocí závitového kolíku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
Tuhost v krutu
10⁻³ Nm/arcmin)
max.
odchylka hřídele
axiálně ±
max.
odchylka hřídele
laterálně
Axiální
tuhost pružiny
N/mm
laterální
tuhost pružiny
N/mm
CADPřís.CenaObjednat
23002-00040,40,40,00019500,350,11015 71,19 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126 73,24 €
23002-0020220,00292300,50,11515 79,53 €
23002-0040440,00324600,40,13565 87,91 €
23002-0060660,01611000,60,254560 115,13 €
23002-0080890,02813000,80,251624 133,98 €
Objednací čísloUtahovací
moment
šroubů Nm
D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CADPřís.CenaObjednat
23002-0004133816M326122,3 71,19 €
23002-0005133816M327132,3 73,24 €
23002-00204551525M438163,5 79,53 €
23002-00404551525M439173,5 87,91 €
23002-00608662035M554294,3 115,13 €
23002-008010662641M654265 133,98 €