Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z nerezové oceli
23003-06

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z nerezové oceli.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle, s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23003-06 Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z nerezové oceli 259 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gcm²)
Tuhost v krutu
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23003-06-005025030350,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025040450,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025050550,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025060650,56,22001810 103,39 €
23003-06-01002603031017,53803120 105,31 €
23003-06-01002603051017,53803120 105,31 €
23003-06-01002605051017,53803120 105,31 €
23003-06-01002605061017,53803120 105,31 €
23003-06-01002606061017,53803120 105,31 €
23003-06-0150260505151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260506151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260508151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260606151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260608151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260808151,5187505915 133,52 €
23003-06-02003806062026013002111 137,39 €
23003-06-02003806082026013002111 137,39 €
23003-06-02003806102026013002111 137,39 €
23003-06-02003808082026013002111 137,39 €
23003-06-02003808102026013002111 137,39 €
23003-06-02003810102026013002111 137,39 €
23003-06-0450411010454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411012454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411014454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411212454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411214454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411414454,5220650016832 164,91 €
23003-06-100047121210010513810012027 176,74 €
23003-06-100047121510010513810012027 176,74 €
23003-06-100047121910010513810012027 176,74 €
23003-06-100047151510010513810012027 176,74 €
23003-06-100047151910010513810012027 176,74 €
23003-06-100047191910010513810012027 176,74 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23003-06-00502503030,150,31,5150005,2M233 103,39 €
23003-06-00502504040,150,31,5150005,2M244 103,39 €
23003-06-00502505050,150,31,5150005,2M255 103,39 €
23003-06-00502506060,150,31,5150005,2M266 103,39 €
23003-06-01002603030,150,31,5150005,2M233 105,31 €
23003-06-01002603050,150,31,5150005,2M235 105,31 €
23003-06-01002605050,150,31,5150005,2M255 105,31 €
23003-06-01002605060,150,31,5150005,2M256 105,31 €
23003-06-01002606060,150,31,5150005,2M266 105,31 €
23003-06-01502605050,10,31,5150007M2,555 133,52 €
23003-06-01502605060,10,31,5150007M2,556 133,52 €
23003-06-01502605080,10,31,5150007M2,558 133,52 €
23003-06-01502606060,10,31,5150007M2,566 133,52 €
23003-06-01502606080,10,31,5150007M2,568 133,52 €
23003-06-01502608080,10,31,5150007M2,588 133,52 €
23003-06-02003806060,20,41,5150009M366 137,39 €
23003-06-02003806080,20,41,5150009M368 137,39 €
23003-06-02003806100,20,41,5150009M3610 137,39 €
23003-06-02003808080,20,41,5150009M388 137,39 €
23003-06-02003808100,20,41,5150009M3810 137,39 €
23003-06-02003810100,20,41,5150009M31010 137,39 €
23003-06-04504110100,10,31,51500012M41010 164,91 €
23003-06-04504110120,10,31,51500012M41012 164,91 €
23003-06-04504110140,10,31,51500012M41014 164,91 €
23003-06-04504112120,10,31,51500012M41212 164,91 €
23003-06-04504112140,10,31,51500012M41214 164,91 €
23003-06-04504114140,10,31,51500012M41414 164,91 €
23003-06-10004712120,150,41,51500015,5M41212 176,74 €
23003-06-10004712150,150,41,51500015,5M41215 176,74 €
23003-06-10004712190,150,41,51500015,5M41219 176,74 €
23003-06-10004715150,150,41,51500015,5M41515 176,74 €
23003-06-10004715190,150,41,51500015,5M41519 176,74 €
23003-06-10004719190,150,41,51500015,5M41919 176,74 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23003-06-005025030338815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025040438815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025050538815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025060638815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-010026030338815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026030538815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026050538815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026050638815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026060638815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-015026050531010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026050631010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026050831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026060631010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026060831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026080831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-02003806063141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003806083141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003806103141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003808083141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003808103141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003810103141425383,511272 137,39 €
23003-06-04504110106181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504110126181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504110146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504112126181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504112146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504114146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-10004712126252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004712156252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004712196252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004715156252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004715196252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004719196252540,547513,541,54,5 176,74 €