Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle, s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23003-05 Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem 269 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gcm²)
Tuhost v krutu
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23003-05-005025030350,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025040450,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025050550,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025060650,52,82001810 34,03 €
23003-05-01002603031013,43803120 35,54 €
23003-05-01002603051013,43803120 35,54 €
23003-05-01002605051013,43803120 35,54 €
23003-05-01002605061013,43803120 35,54 €
23003-05-01002606061013,43803120 35,54 €
23003-05-0150260505151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260506151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260508151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260606151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260608151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260808151,587505915 36,34 €
23003-05-02003806062022713002111 35,58 €
23003-05-02003806082022713002111 35,58 €
23003-05-02003806102022713002111 35,58 €
23003-05-02003808082022713002111 35,58 €
23003-05-02003808102022713002111 35,58 €
23003-05-02003810102022713002111 35,58 €
23003-05-0450411010454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411012454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411014454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411212454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411214454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411414454,5100650016832 51,19 €
23003-05-100047121210010233810012027 58,29 €
23003-05-100047121510010233810012027 58,29 €
23003-05-100047121910010233810012027 58,29 €
23003-05-100047151510010233810012027 58,29 €
23003-05-100047151910010233810012027 58,29 €
23003-05-100047191910010233810012027 58,29 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23003-05-00502503030,150,31,5150005,2M23 34,03 €
23003-05-00502504040,150,31,5150005,2M24 34,03 €
23003-05-00502505050,150,31,5150005,2M25 34,03 €
23003-05-00502506060,150,31,5150005,2M26 34,03 €
23003-05-01002603030,150,31,5150005,2M23 35,54 €
23003-05-01002603050,150,31,5150005,2M23 35,54 €
23003-05-01002605050,150,31,5150005,2M25 35,54 €
23003-05-01002605060,150,31,5150005,2M25 35,54 €
23003-05-01002606060,150,31,5150005,2M26 35,54 €
23003-05-01502605050,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502605060,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502605080,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502606060,10,31,5150007M2,56 36,34 €
23003-05-01502606080,10,31,5150007M2,56 36,34 €
23003-05-01502608080,10,31,5150007M2,58 36,34 €
23003-05-02003806060,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003806080,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003806100,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003808080,20,41,5150009M38 35,58 €
23003-05-02003808100,20,41,5150009M38 35,58 €
23003-05-02003810100,20,41,5150009M310 35,58 €
23003-05-04504110100,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504110120,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504110140,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504112120,10,31,51500012M412 51,19 €
23003-05-04504112140,10,31,51500012M412 51,19 €
23003-05-04504114140,10,31,51500012M414 51,19 €
23003-05-10004712120,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004712150,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004712190,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004715150,150,41,51500015,5M415 58,29 €
23003-05-10004715190,150,41,51500015,5M415 58,29 €
23003-05-10004719190,150,41,51500015,5M419 58,29 €
Objednací číslo

D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23003-05-0050250303338815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250404438815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250505538815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250606638815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0100260303338815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260305538815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260505538815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260506638815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260606638815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0150260505531010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260506631010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260508831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260606631010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260608831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260808831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-020038060663141425383,511272 35,58 €
23003-05-020038060883141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200380610103141425383,511272 35,58 €
23003-05-020038080883141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200380810103141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200381010103141425383,511272 35,58 €
23003-05-0450411010106181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411012126181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411014146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411212126181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411214146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411414146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-1000471212126252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471215156252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471219196252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471515156252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471519196252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471919196252540,547513,541,54,5 58,29 €