Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
23001-05

Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23001-05 Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji 288 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23001-05-018063101018180,042020550 110,20 €
23001-05-018063111118180,042020550 110,20 €
23001-05-018063121218180,042020550 110,20 €
23001-05-018063141418180,042020550 110,20 €
23001-05-018063191918180,042020550 110,20 €
23001-05-018063242418180,042020550 110,20 €
23001-05-018063252518180,042020550 110,20 €
23001-05-030069101030300,143872050 134,72 €
23001-05-030069111130300,143872050 134,72 €
23001-05-030069121230300,143872050 134,72 €
23001-05-030069141430300,143872050 134,72 €
23001-05-030069191930300,143872050 134,72 €
23001-05-030069242430300,143872050 134,72 €
23001-05-030069252530300,143872050 134,72 €
23001-05-060083121260600,2875115090 156,32 €
23001-05-060083141460600,2875115090 156,32 €
23001-05-060083191960600,2875115090 156,32 €
23001-05-060083242460600,2875115090 156,32 €
23001-05-060083252560600,2875115090 156,32 €
23001-05-060083282860600,2875115090 156,32 €
23001-05-060083323260600,2875115090 156,32 €
23001-05-080094121280800,65128120080 239,38 €
23001-05-080094191980800,65128120080 239,38 €
23001-05-080094242480800,65128120080 239,38 €
23001-05-080094252580800,65128120080 239,38 €
23001-05-080094282880800,65128120080 239,38 €
23001-05-080094323280800,65128120080 239,38 €
23001-05-15009514141501500,821552020280 258,89 €
23001-05-15009519191501500,821552020280 258,89 €
23001-05-15009524241501500,821552020280 258,89 €
23001-05-15009525251501500,821552020280 258,89 €
23001-05-15009528281501500,821552020280 258,89 €
23001-05-15009532321501500,821552020280 258,89 €
23001-05-20010516162002002,21752500280 287,83 €
23001-05-20010519192002002,21752500280 287,83 €
23001-05-20010524242002002,21752500280 287,83 €
23001-05-20010525252002002,21752500280 287,83 €
23001-05-20010528282002002,21752500280 287,83 €
23001-05-20010532322002002,21752500280 287,83 €
23001-05-30011120203003004,25026300287 396,54 €
23001-05-30011124243003004,25026300287 396,54 €
23001-05-30011128283003004,25026300287 396,54 €
23001-05-30011138383003004,25026300287 396,54 €
23001-05-50013325255005008,66907790100 484,99 €
23001-05-50013338385005008,66907790100 484,99 €
23001-05-50013342425005008,66907790100 484,99 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23001-05-01806310100,20,51,51280017M51010 110,20 €
23001-05-01806311110,20,51,51280017M51111 110,20 €
23001-05-01806312120,20,51,51280017M51212 110,20 €
23001-05-01806314140,20,51,51280017M51414 110,20 €
23001-05-01806319190,20,51,51280017M51919 110,20 €
23001-05-01806324240,20,51,51280017M52424 110,20 €
23001-05-01806325250,20,51,51280017M52525 110,20 €
23001-05-03006910100,150,61,51030020M61010 134,72 €
23001-05-03006911110,150,61,51030020M61111 134,72 €
23001-05-03006912120,150,61,51030020M61212 134,72 €
23001-05-03006914140,150,61,51030020M61414 134,72 €
23001-05-03006919190,150,61,51030020M61919 134,72 €
23001-05-03006924240,150,61,51030020M62424 134,72 €
23001-05-03006925250,150,61,51030020M62525 134,72 €
23001-05-06008312120,150,61,5870023M81212 156,32 €
23001-05-06008314140,150,61,5870023M81414 156,32 €
23001-05-06008319190,150,61,5870023M81919 156,32 €
23001-05-06008324240,150,61,5870023M82424 156,32 €
23001-05-06008325250,150,61,5870023M82525 156,32 €
23001-05-06008328280,150,61,5870023M82828 156,32 €
23001-05-06008332320,150,61,5870023M83232 156,32 €
23001-05-08009412120,20,51,5690028M101212 239,38 €
23001-05-08009419190,20,51,5690028M101919 239,38 €
23001-05-08009424240,20,51,5690028M102424 239,38 €
23001-05-08009425250,20,51,5690028M102525 239,38 €
23001-05-08009428280,20,51,5690028M102828 239,38 €
23001-05-08009432320,20,51,5690028M103232 239,38 €
23001-05-15009514140,20,51,5690028M101414 258,89 €
23001-05-15009519190,20,51,5690028M101919 258,89 €
23001-05-15009524240,20,51,5690028M102424 258,89 €
23001-05-15009525250,20,51,5690028M102525 258,89 €
23001-05-15009528280,20,51,5690028M102828 258,89 €
23001-05-15009532320,20,51,5690028M103232 258,89 €
23001-05-20010516160,20,51,5640031M121616 287,83 €
23001-05-20010519190,20,51,5640031M121919 287,83 €
23001-05-20010524240,20,51,5640031M122424 287,83 €
23001-05-20010525250,20,51,5640031M122525 287,83 €
23001-05-20010528280,20,51,5640031M122828 287,83 €
23001-05-20010532320,20,51,5640031M123232 287,83 €
23001-05-30011120200,20,51,5600040M122020 396,54 €
23001-05-30011124240,20,51,5600040M122424 396,54 €
23001-05-30011128280,20,51,5600040M122828 396,54 €
23001-05-30011138380,20,51,5600040M123838 396,54 €
23001-05-50013325250,20,51,5500042M122525 484,99 €
23001-05-50013338380,20,51,5500042M123838 484,99 €
23001-05-50013342420,20,51,5500042M124242 484,99 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23001-05-01806310101025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-01806311111025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-01806312121025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-01806314141025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-01806319191025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-01806324241025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-01806325251025,425,44563375,519,547,48 110,20 €
23001-05-03006910101032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-03006911111032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-03006912121032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-03006914141032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-03006919191032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-03006924241032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-03006925251032305669357,52756,415 134,72 €
23001-05-06008312121235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-06008314141235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-06008319191235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-06008324241235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-06008325251235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-06008328281235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-06008332321235356683419,53166,240 156,32 €
23001-05-0800941212124444829447113682,984 239,38 €
23001-05-0800941919124444829447113682,984 239,38 €
23001-05-0800942424124444829447113682,984 239,38 €
23001-05-0800942525124444829447113682,984 239,38 €
23001-05-0800942828124444829447113682,984 239,38 €
23001-05-0800943232124444829447113682,984 239,38 €
23001-05-1500951414144444829548113682,984 258,89 €
23001-05-1500951919144444829548113682,984 258,89 €
23001-05-1500952424144444829548113682,984 258,89 €
23001-05-1500952525144444829548113682,984 258,89 €
23001-05-1500952828144444829548113682,984 258,89 €
23001-05-1500953232144444829548113682,984 258,89 €
23001-05-2001051616164747901055112,54190,8125 287,83 €
23001-05-2001051919164747901055112,54190,8125 287,83 €
23001-05-2001052424164747901055112,54190,8125 287,83 €
23001-05-2001052525164747901055112,54190,8125 287,83 €
23001-05-2001052828164747901055112,54190,8125 287,83 €
23001-05-2001053232164747901055112,54190,8125 287,83 €
23001-05-3001112020206060110111551341110145 396,54 €
23001-05-3001112424206060110111551341110145 396,54 €
23001-05-3001112828206060110111551341110145 396,54 €
23001-05-3001113838206060110111551341110145 396,54 €
23001-05-5001332525257070122133621551122145 484,99 €
23001-05-5001333838257070122133621551122145 484,99 €
23001-05-5001334242257070122133621551122145 484,99 €