Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23001 Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem 275 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23001-018063101018180,042020550 94,88 €
23001-018063111118180,042020550 94,88 €
23001-018063121218180,042020550 94,88 €
23001-018063141418180,042020550 94,88 €
23001-018063191918180,042020550 94,88 €
23001-018063242418180,042020550 94,88 €
23001-018063252518180,042020550 94,88 €
23001-030065101030300,153872050 114,16 €
23001-030065111130300,153872050 114,16 €
23001-030065121230300,153872050 114,16 €
23001-030065141430300,153872050 114,16 €
23001-030065191930300,153872050 114,16 €
23001-030065242430300,153872050 114,16 €
23001-030065252530300,153872050 114,16 €
23001-060079121260600,3375115090 134,49 €
23001-060079141460600,3375115090 134,49 €
23001-060079191960600,3375115090 134,49 €
23001-060079242460600,3375115090 134,49 €
23001-060079252560600,3375115090 134,49 €
23001-060079282860600,3375115090 134,49 €
23001-060079323260600,3375115090 134,49 €
23001-080091121280800,9128120080 213,49 €
23001-080091191980800,9128120080 213,49 €
23001-080091242480800,9128120080 213,49 €
23001-080091252580800,9128120080 213,49 €
23001-080091282880800,9128120080 213,49 €
23001-080091323280800,9128120080 213,49 €
23001-150091141415015011552020280 232,78 €
23001-150091191915015011552020280 232,78 €
23001-150091242415015011552020280 232,78 €
23001-150091252515015011552020280 232,78 €
23001-150091282815015011552020280 232,78 €
23001-150091323215015011552020280 232,78 €
23001-20010116162002001,491752500280 241,55 €
23001-20010119192002001,491752500280 241,55 €
23001-20010124242002001,491752500280 241,55 €
23001-20010125252002001,491752500280 241,55 €
23001-20010128282002001,491752500280 241,55 €
23001-20010132322002001,491752500280 241,55 €
23001-30010520203003003,285026300287 382,90 €
23001-30010524243003003,285026300287 382,90 €
23001-30010528283003003,285026300287 382,90 €
23001-30010538383003003,285026300287 382,90 €
23001-50011225255005006,46907790100 462,30 €
23001-50011238385005006,46907790100 462,30 €
23001-50011242425005006,46907790100 462,30 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23001-01806310100,20,51,51280017M510 94,88 €
23001-01806311110,20,51,51280017M511 94,88 €
23001-01806312120,20,51,51280017M512 94,88 €
23001-01806314140,20,51,51280017M514 94,88 €
23001-01806319190,20,51,51280017M519 94,88 €
23001-01806324240,20,51,51280017M524 94,88 €
23001-01806325250,20,51,51280017M525 94,88 €
23001-03006510100,150,61,51030020M610 114,16 €
23001-03006511110,150,61,51030020M611 114,16 €
23001-03006512120,150,61,51030020M612 114,16 €
23001-03006514140,150,61,51030020M614 114,16 €
23001-03006519190,150,61,51030020M619 114,16 €
23001-03006524240,150,61,51030020M624 114,16 €
23001-03006525250,150,61,51030020M625 114,16 €
23001-06007912120,150,61,5870023M812 134,49 €
23001-06007914140,150,61,5870023M814 134,49 €
23001-06007919190,150,61,5870023M819 134,49 €
23001-06007924240,150,61,5870023M824 134,49 €
23001-06007925250,150,61,5870023M825 134,49 €
23001-06007928280,150,61,5870023M828 134,49 €
23001-06007932320,150,61,5870023M832 134,49 €
23001-08009112120,20,51,5690028M1012 213,49 €
23001-08009119190,20,51,5690028M1019 213,49 €
23001-08009124240,20,51,5690028M1024 213,49 €
23001-08009125250,20,51,5690028M1025 213,49 €
23001-08009128280,20,51,5690028M1028 213,49 €
23001-08009132320,20,51,5690028M1032 213,49 €
23001-15009114140,20,51,5690028M1014 232,78 €
23001-15009119190,20,51,5690028M1019 232,78 €
23001-15009124240,20,51,5690028M1024 232,78 €
23001-15009125250,20,51,5690028M1025 232,78 €
23001-15009128280,20,51,5690028M1028 232,78 €
23001-15009132320,20,51,5690028M1032 232,78 €
23001-20010116160,20,51,5640031M1216 241,55 €
23001-20010119190,20,51,5640031M1219 241,55 €
23001-20010124240,20,51,5640031M1224 241,55 €
23001-20010125250,20,51,5640031M1225 241,55 €
23001-20010128280,20,51,5640031M1228 241,55 €
23001-20010132320,20,51,5640031M1232 241,55 €
23001-30010520200,20,51,5600040M1220 382,90 €
23001-30010524240,20,51,5600040M1224 382,90 €
23001-30010528280,20,51,5600040M1228 382,90 €
23001-30010538380,20,51,5600040M1238 382,90 €
23001-50011225250,20,51,5500042M1225 462,30 €
23001-50011238380,20,51,5500042M1238 462,30 €
23001-50011242420,20,51,5500042M1242 462,30 €
Objednací číslo

D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23001-0180631010101025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631111111025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631212121025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631414141025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631919191025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180632424241025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180632525251025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-03006510101010323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006511111110323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006512121210323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006514141410323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006519191910323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006524242410323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006525252510323056657,524,556,415 114,16 €
23001-060079121212123535667910296640 134,49 €
23001-060079141414123535667910296640 134,49 €
23001-060079191919123535667910296640 134,49 €
23001-060079242424123535667910296640 134,49 €
23001-060079252525123535667910296640 134,49 €
23001-060079282828123535667910296640 134,49 €
23001-060079323232123535667910296640 134,49 €
23001-08009112121212444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009119191912444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009124242412444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009125252512444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009128282812444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009132323212444482911133,582,984 213,49 €
23001-15009114141414444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009119191914444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009124242414444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009125252514444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009128282814444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009132323214444482911133,582,984 232,78 €
23001-20010116161616474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010119191916474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010124242416474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010125252516474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010128282816474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010132323216474790101133890,8125 241,55 €
23001-3001052020202060601101051338110145 382,90 €
23001-3001052424242060601101051338110145 382,90 €
23001-3001052828282060601101051338110145 382,90 €
23001-3001053838382060601101051338110145 382,90 €
23001-5001122525252570701221121542122145 462,30 €
23001-5001123838382570701221121542122145 462,30 €
23001-5001124242422570701221121542122145 462,30 €