Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku, měch z nerezové oceli.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky radiálně ovládanému svěracímu náboji lze docílit výrazně kratších montážních časů a značného zjednodušení montáže i v těžko přístupných místech. Dodržte potřebný utahovací moment svěrného šroubu.Teplotní rozsah:-40 °C až +200 °CMontáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit nejméně 0,01 mm a maximálně 0,04 mm, např.
hřídel Ø 28 k6
otvor Ø 28 F6.
Průměry, které jsou menší než D min., jsou možné, bezpečný přenos jmenovitého momentu spojky však již není zaručen.
Jelikož kovové měchy jsou vyrobeny z tenkého nerezového plechu, je třeba při montáži a demontáži postupovat s mimořádnou pečlivostí. Poškození měchu může vést ke zničení spojky.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Odkaz na výkres:
1) EASY - Clamp-System od velikosti 20
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23000 Vlnovcové spojky s radiálním svěracím nábojem 237 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Vlnovcové spojky s radiálním svěracím nábojem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
Tuhost v
krutu
Nm/arcmin
max.
odchylka hřídele
axiálně ±
max.
odchylka hřídele
laterálně
Axiální
tuhost pružiny
N/mm
laterální
tuhost pružiny
N/mm
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23000-001110,00040,090,30,221261 87,40 €
23000-004440,0030,460,40,235652 112,86 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 155,41 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 240,70 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 268,61 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 305,24 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 434,32 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 462,20 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 757,61 €
Objednací číslo

D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4AC
(DIN
912-10.9)
LL1L2CADPřís.CenaObjednat
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 87,40 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 112,86 €
23000-00756173411M457295 155,41 €
23000-012561939,513M562296 240,70 €
23000-02079305619M670307,5 268,61 €
23000-0601218346622M877338,5 305,24 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 434,32 €
23000-40024345510135M121064812 462,20 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 757,61 €