Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Víceramenný kotouč spojky z polyuretanu o tvrdosti 98-A podle Shoreho, náboj z hliníku.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky radiálně ovládanému svěrnému náboji jsou doby montáže výrazně kratší. Spojky je možné montovat v kompletně sestaveném stavu, popř. je též možná i zásuvná montáž. Slabé potření hvězdice olejem minimalizuje sílu potřebnou k montáži. Je nutné dodržet potřebný utahovací moment svěracího šroubu.Montáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit min. 0,01 mm a max. 0,04 mm, např.
hřídel: Ø 28 k6
náboj Ø 28 F6.
Průměry, které jsou menší než D min., jsou možné, bezpečný přenos jmenovitého momentu spojky však již není zaručen.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Odkaz na výkres:
1) Elastomerová hvězdice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23022 Elastomerové zubové spojky s radiálním svěracím nábojem 152 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky s radiálním svěracím nábojem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
Statická tuhost
v krutu
Nm/arcmin
max.
odchylka hřídele
axiálně ±
max.
odchylka hřídele
laterálně
radiální
tuhost pružiny
N/mm
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 64,86 €
23022-005550,00110,0160,80,15101 75,34 €
23022-008880,010,040,50,16004 103,60 €
23022-01515150,030,240,50,121008 125,74 €
23022-03030300,090,410,50,1250014 149,99 €
23022-06060600,180,610,50,1260035 177,92 €
23022-1501501500,381,0510,1330067 207,58 €
23022-3003003001210,124500115 347,10 €
23022-5005005002,25,810,155900115 530,22 €
23022-7007007005,2810,157000185 676,05 €
Objednací číslo

D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN
912-10.9)
CADPřís.CenaObjednat
23022-00233514--422783,56-M2 64,86 €
23022-00555820--6,530101058-M2,5 75,34 €
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 103,60 €
23022-01571020409,51813,55017168123M5 125,74 €
23022-030913265012,52716,55820189143M6 149,99 €
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 177,92 €
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 207,58 €
23022-3001830428516,5382986312414184M12 347,10 €
23022-50020385610020,5473694332816225M12 530,22 €
23022-70024407012022,55844109383318256M14 676,05 €