Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křížové sáně polyacetal, náboj z hliníku.Upozornění:Díky radiálně ovládanému svěrnému náboji jsou doby montáže výrazně kratší. Spojky je možné montovat v kompletně sestaveném stavu, popř. je též možná i zásuvná montáž. Je nutné dodržet potřebný utahovací moment svěracího šroubu.Montáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit min. 0,01 mm a max. 0,04 mm, např.
hřídel: Ø 6 f7
náboj Ø 6 H8.
Přednosti:- Robustní
- Zasouvatelné
- Bezvůlové
- Krátká konstrukční délka
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23030 Spojky pro křížové saně s radiálním svěracím nábojem 184 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Spojky pro křížové saně s radiálním svěracím nábojem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(10⁻⁶ kgm²)
Statická tuhost
v krutu
Nm/arcmin
max.
odchylka hřídele
úhlově
max.
odchylka hřídele
laterálně
max.
počet otáček
ot/min
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23030-00161610,00320,019180001 81,64 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 83,71 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 98,38 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 119,30 €
Objednací číslo

D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4ALL1L3C
(DIN
912-10.9)
CADPřís.CenaObjednat
23030-0016336165219,53M2,6 81,64 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 83,71 €
23030-00256,356,351025827124M3 98,38 €
23030-00328814321135165M4 119,30 €